제품 그룹
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄
K0479

플랜지 튜브 커넥터 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리:소프트 연마.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
요청 시:고정용 클램프 레버 및 직경.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0479 플랜지 튜브 커넥터 알루미늄 802 kB

도면

플랜지 튜브 커넥터 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

BCDEGHKLMNRSCAD액세서리가격주문
K0479.522020,2730454575576252,5751046M8x50  요청 시
K0479.522525,2730454575576252,5751046M8x50  요청 시
K0479.523030,2730454575576252,5751046M8x50  요청 시
K0479.524040,294060601007675701001057M8x70  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059