제품 그룹
풋 튜브 커넥터 플라스틱
K0478

풋 튜브 커넥터 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리:검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
정보:풋 튜브 커넥터로 30 mm 사각 튜브와 원형 튜브를 클램핑할 수 있음. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 K0491 리덕싱 슬리브를 사용하여 알맞게 조절할 수 있음.요청 시:고정용 플라스틱 클램프 레버.액세서리:- 리덕싱 슬리브 K0491
- 원형 및 사각 튜브 K0493
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0478 풋 튜브 커넥터 플라스틱 718 kB
 열가소성 튜브 연결 시스템 관련 기술 정보 204 kB

도면

풋 튜브 커넥터 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

CAD액세서리가격주문
K0478.3030  요청 시