제품 그룹
풋 튜브 커넥터 알루미늄
K0477

풋 튜브 커넥터 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.표면 마무리:진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
요청 시:고정용 클램프 레버 및 직경.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0477 풋 튜브 커넥터 알루미늄 786 kB

도면

풋 튜브 커넥터 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호장착 홀
모양
A

BCDEGHKLMNOPRSUCAD액세서리가격주문
K0477.512112,16272535,542282837425302321M6x2030  요청 시
K0477.514114,16272535,542282837425302321M6x2030  요청 시
K0477.515115,16272535,542282837425302321M6x2030  요청 시
K0477.516116,16272535,542282837425302321M6x2030  요청 시
K0477.518118,16272535,542282837425302321M6x2030  요청 시
K0477.520220,1742,5405360404250608423329M8x2545  요청 시
K0477.525225,1742,5405360404250608423329M8x2545  요청 시
K0477.530230,1742,5405360404250608423329M8x2545  요청 시
K0477.540140,179615674906060709010644040M10x3064  요청 시
K0477.550150,221170668410574748510514804549,5M10x3580  요청 시