제품 그룹
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
K0498

플랜지 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.표면 마무리:검정색, 분말 코팅.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보:*긴 홀.요청 시:고정용 클램핑 레버.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0498 플랜지 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용 249 kB
 리니어 유닛 튜브 시스템 기술 정보 211 kB

도면

플랜지 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입 E

A

BCDM1M2M3M4M5V1CAD액세서리가격주문
K0498.18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 요청 시
K0498.30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 요청 시
K0498.404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 요청 시
K0498.50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 요청 시