설명재질:DIN EN 10305에 따른 정밀 튜브, 스테인리스 스틸 1.4301.
사다리꼴 나사, 우나사, 롤링, 스테인리스 스틸 1.4301.
정보:중간 속도 범위, 자동 잠금.
스트로크 S = 길이 L – (2 x L2 + J).요청 시:좌나사, 2 드라이브 핀, 스트로크 또는 핸드 휠.액세서리:- 가이드, 스테인리스 스틸 K0496, K0498, K0499
- 튜브 연결 시스템의 클램핑 부품기능 원리:나사 스핀들의 회전 운동은 가이드 캐리지의
직선 운동으로 변환됨.특징: