제품 그룹
조인트 튜브 커넥터 알루미늄
K0488

조인트 튜브 커넥터 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
A = 20.1 육각 헤드 스크류 DIN 931부터
표면 마무리:소프트 연마.
소켓 헤드 스크류, 육각 헤드 나사와 육각 너트, 아연 도금.
정보:조인트 튜브 커넥터는 180°로 자유롭게 조절 가능함요청 시:고정용 클램프 레버 및 직경.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0488 조인트 튜브 커넥터 알루미늄 686 kB

도면

조인트 튜브 커넥터 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

BCDEFGHKLMPRSCAD액세서리가격주문
K0488.51212,112,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  요청 시
K0488.51414,114,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  요청 시
K0488.51616,116,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  요청 시
K0488.51818,118,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  요청 시
K0488.52020,120,1454042404043138147733352M8x35  요청 시
K0488.52525,125,1454042404043138147733352M8x35  요청 시
K0488.53030,130,1454042404043138147733352M8x35  요청 시
K0488.54040,240,26056575656601882001004869M10x50  요청 시