제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성.표면 마무리:검정색.정보:리덕싱 슬리브를 사용하여 작은 튜브를
클램핑하거나 원형 튜브에서 사각 튜브로
다시 장착할 수 있음.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0492 리덕싱 슬리브 원형 220 kB
 열가소성 튜브 연결 시스템 관련 기술 정보 204 kB

도면 (전체 요약)

리덕싱 슬리브 원형

원형 튜브용 리덕싱 슬리브

자세한 정보

도면

원형 튜브용 리덕싱 슬리브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2A

BCDELCAD액세서리가격주문
K0492.01812라운트 튜브용12,25182,511,92,430 요청 시
K0492.01814라운트 튜브용14,25182,511,92,430 요청 시
K0492.01815라운트 튜브용15,25182,511,92,430 요청 시
K0492.01816라운트 튜브용16,25182,511,92,430 요청 시
K0492.03020라운트 튜브용20,25303,518,93,445 요청 시
K0492.03025라운트 튜브용25,25303,518,93,445 요청 시

사각 튜브용 리덕싱 슬리브

자세한 정보

도면

사각 튜브용 리덕싱 슬리브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2A

BCDELCAD액세서리가격주문
K0492.11810사각 튜브용10,25182,511,92,430 요청 시
K0492.13020사각 튜브용20,25303,518,93,445 요청 시