제품 그룹
플라스틱 보호 캡 원형 튜브용
K2028

플라스틱 보호 캡 원형 튜브용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:부드러운 PVC 기본 몸체.표면 마무리:본체, 검은색.정보:경도 92 A.
UV 안정.
ØD = 각각의 캡이 맞는 튜브의 외경.
이용:캡은 파이프의 날카로운 모서리로부터 보호합니다.온도 범위:부하 시 약 -15 °C까지의 저온에 강합니다.조립:약 40 °C로 약간 가열하면 조립이 간단해지고 접착력이 증가하며 더 큰 파이프 공차를 보상할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2028 플라스틱 보호 캡 원형 튜브용 153 kB

도면

플라스틱 보호 캡 원형 튜브용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

LCAD액세서리가격주문
K2028.065,8-6,210 요청 시
K2028.087,9-8,511 요청 시
K2028.109,8-10,213 요청 시
K2028.1211,8-12,815 요청 시
K2028.1615,5-16,522,5 요청 시
K2028.1817,8-18,821 요청 시
K2028.1918,8-19,422 요청 시
K2028.2019,4-20,821,5 요청 시
K2028.2221,8-2322 요청 시
K2028.2524,5-2624 요청 시
K2028.2726,5-2826 요청 시
K2028.2827,5-2925 요청 시
K2028.3029,5-31,526 요청 시
K2028.3231,5-33,526 요청 시
K2028.3433-35,526 요청 시
K2028.3837-3927 요청 시
K2028.4039-4126 요청 시
K2028.4241-4326 요청 시
K2028.4342-44,526 요청 시
K2028.4544-4626 요청 시
K2028.4847-49,527 요청 시
K2028.5048,5-5127 요청 시