제품 그룹
비틀림 방지장치 플라스틱, 튜브 커넥터용
K1967

비틀림 방지장치 플라스틱, 튜브 커넥터용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:비틀림 방지장치는 플라스틱 튜브 커넥터 및 슬롯이 있는 원형 튜브를 연결때 안전한 고정을 보장합니다.재질:플라스틱.표면 마무리:검정색.액세서리:K0472.3030 / K0474.3030 / K0475.3030 / K0477.30 / K0479.30 / K0483.30 / K0484.30 / K0485.30 / K0486.30 / K0488.30 / K0489.30 / K0490.30 튜브 커넥터, 플라스틱
슬롯이 있는 K1966 원형 튜브.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1967 비틀림 방지장치 플라스틱, 튜브 커넥터용 258 kB
 비틀림 방지 장치 플라스틱 튜브 커넥터용 기술 정보 958 kB

도면

비틀림 방지장치 플라스틱, 튜브 커넥터용

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

BDD1LL1L2L3L4CAD액세서리가격주문
K1967.303,3303518413,5156 요청 시