제품 그룹
조인트 튜브 커넥터 알루미늄
K0489

조인트 튜브 커넥터 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:캐스팅 알루미늄.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스틸.
최소 Ø20mm 육각 헤드 나사 ISO 4017 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리:진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보:조인트 튜브 커넥터는 180°로 자유롭게 조절 가능함요청 시:고정용 클램프 레버 및 직경.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0489 조인트 튜브 커넥터 알루미늄 686 kB

도면

조인트 튜브 커넥터 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

BCDEHLMPRSCAD액세서리가격주문
K0489.51212,112,1252629,44488442137,5M6x18  요청 시
K0489.51414,114,1252629,44488442137,5M6x18  요청 시
K0489.51616,116,1252629,44488442137,5M6x18  요청 시
K0489.51818,118,1252629,44488442137,5M6x18  요청 시
K0489.52020,120,145404073146733351M8x35  요청 시
K0489.52525,125,145404073146733351M8x35  요청 시
K0489.53030,130,145404073146733351M8x35  요청 시
K0489.54040,1540,156056561002001004870M10x50  요청 시