제품 그룹
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
K0472

십자형 튜브 커넥터 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.표면 마무리:진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
요청 시:고정용 클램핑 레버.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0472 십자형 튜브 커넥터 알루미늄 733 kB

도면

십자형 튜브 커넥터 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCDEGHKLPQRSTCAD액세서리가격주문
K0472.5121212,112,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  요청 시
K0472.5141414,114,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  요청 시
K0472.5151515,115,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  요청 시
K0472.5161616,116,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  요청 시
K0472.5181818,118,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  요청 시
K0472.5201420,114,127403340265984213365M8x25M6x20  요청 시
K0472.5202020,120,1334040--73101333378M8x25M8x25  요청 시
K0472.5251425,114,127403340265984213365M8x25M6x20  요청 시
K0472.5252525,125,1334040--73101333378M8x25M8x25  요청 시
K0472.5301430,114,127403340265984213365M8x25M6x20  요청 시
K0472.5303030,130,1334040--73101333378M8x25M8x25  요청 시
K0472.5402040,1720,1365040523260110334086,5M10x30M8x25  요청 시
K0472.5403040,1730,1456565654598137,54444108,5M10x30M10x30  요청 시
K0472.5404040,1740,17456060--1001374040111M10x30M10x30  요청 시
K0472.5503050,2230,1456565654598137,54444108,5M10x35M10x35  요청 시
K0472.5505050,250,2537070--1181544545128M10x35M10x35  요청 시