- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 튜브 커넥터
- K0472
십자형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0472
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0472
십자형 튜브 커넥터 스테인리스 스틸
- K0472
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0473
십자형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0473
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0474
십자형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0474
십자형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0475
T형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0475
튜브 커넥터, T형, 플라스틱, 볼 조인트 있음
- K0475
T형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0475
튜브 커텍터, T형, 알루미늄, 볼 조인트 있음
- K0475
T형 튜브 커넥터 스테인리스 스틸
- K0476
T형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0476
T형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0476
튜브 커넥터, 앵글형, 플라스틱
- K0476
앵글형 튜브 커넥터 알루미늄
- K0477
풋 튜브 커넥터 플라스틱
- K0477
튜브 커넥터 베이스. 플라스틱, 볼 조인트 있음
- K0477
풋 튜브 커넥터 알루미늄
- K0477
튜브 커넥터 베이스, 알루미늄, 볼 조인트 있음
- K0477
튜브 커넥터 발 스테인리스 스틸
- K0478
풋 튜브 커넥터 플라스틱
- K0478
풋 튜브 커넥터 알루미늄
- K0479
플랜지 튜브 커넥터 플라스틱
- K0479
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄
- K0479
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄
- K0479
튜브 커넥터 플랜지 스테인리스 스틸
- K0480
플랜지 튜브 커넥터 플라스틱
- K0480
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄
- K0481
직선형 튜브 커넥터, 플라스틱
- K0483
직선형 튜브 커넥터 플라스틱
- K0483
튜브 커넥터, 직선형, 플라스틱, 볼 조인트 있음
- K0483
튜브 커넥터 직선형 알루미늄
- K0483
튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 볼 조인트 있음
- K0483
튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 이중 볼 조인트 있음
- K0484
조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니
- K0484
조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니
- K0485
조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 외부 톱니
- K0485
조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 외부 톱니
- K0486
조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니
- K0486
조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니
- K0487
조인트 풋 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니
- K0487
스위벨 패드 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니
- K0488
조인트 튜브 커넥터 플라스틱
- K0488
조인트 튜브 커넥터 알루미늄
- K0489
조인트 튜브 커넥터 플라스틱
- K0489
튜브 커넥터, 조인트형, 플라스틱, 볼 조인트 있음
- K0489
조인트 튜브 커넥터 알루미늄
- K0489
튜브 커넥터, 조인트형, 알루미늄, 볼 조인트 있음
- K0490
스위벨 풋 튜브 커넥터 플라스틱
- K0490
스위벨 풋 튜브 커넥터 알루미늄
- K0491
리덕싱 슬리브 사각
- K0492
리덕싱 슬리브 원형
- K2355
리니어 유닛, 알루미늄, 정사각형
- K2414
플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용, 정사각형
- K2415
플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용, 정사각형
- K0495
리니어 유닛, 사다리꼴 나사 스핀들, 스틸, 슬라이딩 베어링 또는 볼 베어링
- K0495
리니어 유닛, 스테인리스 스틸
- K2416
플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용
- K0493
원형 및 사각 튜브
- K1966
알루미늄 원형 튜브, 슬롯 포함
- K1967
비틀림 방지장치 플라스틱, 튜브 커넥터용
- K0494
플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용
- K2028
플라스틱 보호 캡 원형 튜브용
- K2029
플라스틱 보호 캡 사각 튜브용
- K0496
십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
- K0496
십자형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, 리니어 유닛용
- K0497
십자형 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
- K0498
플랜지 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
- K0498
플랜지 튜브 커넥터, 스테인레스 스틸 리니어 유닛용
- K0499
풋 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용
- K0499
풋 튜브 커넥터, 스테인레스 스틸 리니어 유닛용
- 모니터 브래킷
- 커넥터
- 알루미늄 프로파일용 액세서리
- 린 튜브 커넥터 Ø30 타입 I
- 서포트 부품
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
K0494_B플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:기본 몸체 폴리에틸렌.표면 마무리:본체, 검은색.정보:*재료 특성 및 기하학적 구조로 인해 종방향 변형이 있습니다 - 글라이더 및 풋 플러그에 적합합니다.
라멜라가 닫혀있거나 중단되어 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 주조물이 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다. 라멜라 수는 플러그 당 2개에서 4개 사이로 다양합니다.
ID의 도표에 있는 적합한 파이프 이름 뒤에 있는 사양은 파이프의 벽 두께를 나타냅니다. 이용:잠금 플러그는 모서리 보호 또는 튜브 끝 잠금을 위해 사용됨. 조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | A | H | L | 다음에 적합 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0494.413130520 | B | 사각 | 13 | 4 | 11,5 | 13x13x0,5-2 |  | | 요청 시 | | K0494.415150820 | B | 사각 | 15 | 3 | 11,5 | 15x15x0,8-2 |  | | 요청 시 | | K0494.416160820 | B | 사각 | 16 | 5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 |  | | 요청 시 | | K0494.418181530 | B | 사각 | 18 | 5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 |  | | 요청 시 | | K0494.420100 | B | 사각 | 20 | 5 | 11,5 | 20 x 20 x 0,8-3 |  | | 요청 시 | | K0494.422220830 | B | 사각 | 22 | 5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 |  | | 요청 시 | | K0494.425150 | B | 사각 | 25 | 5 | 11,5 | 25 x 25 x 1-3 |  | | 요청 시 | | K0494.428281030 | B | 사각 | 28 | 5 | 11,5 | 28x28x1-3 |  | | 요청 시 | | K0494.430200 | B | 사각 | 30 | 5 | 11,5 | 30 x 30 x 1-2,5 |  | | 요청 시 | | K0494.430302550 | B | 사각 | 30 | 5 | 11,5 | 30x30x2,5-5 |  | | 요청 시 | | K0494.432321035 | B | 사각 | 32 | 5 | 11,5 | 32x32x1-3,5 |  | | 요청 시 | | K0494.434341030 | B | 사각 | 34 | 5 | 14,5 | 34x34x1-3 |  | | 요청 시 | | K0494.435350830 | B | 사각 | 35 | 5 | 14,5 | 35x35x0,8-3 |  | | 요청 시 | | K0494.438381035 | B | 사각 | 38 | 5 | 14,5 | 38x38x1-3,5 |  | | 요청 시 | | K0494.440300 | B | 사각 | 40 | 5 | 14,5 | 40 x 40 x 1-3 |  | | 요청 시 | | K0494.440400 | B | 사각 | 40 | 5 | 14,5 | 40 x 40 x 3-5 |  | | 요청 시 | | K0494.445451030 | B | 사각 | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x1-3 |  | | 요청 시 | | K0494.445453050 | B | 사각 | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x3-5 |  | | 요청 시 | | K0494.448482545 | B | 사각 | 48 | 5 | 14,5 | 48x48x2,5-4,5 |  | | 요청 시 | | K0494.450500830 | B | 사각 | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x0,8-3 |  | | 요청 시 | | K0494.450503050 | B | 사각 | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x3-5 |  | | 요청 시 | | K0494.452521535 | B | 사각 | 52 | 5 | 14,5 | 52x52x1,5-3,5 |  | | 요청 시 | | K0494.455552045 | B | 사각 | 55 | 5 | 14,5 | 55x55x2-4,5 |  | | 요청 시 | | K0494.460601540 | B | 사각 | 60 | 5 | 21 | 60x60x1,5-4 |  | | 요청 시 | | K0494.465652045 | B | 사각 | 65 | 5 | 21 | 65x65x2-4,5 |  | | 요청 시 | | K0494.470702045 | B | 사각 | 70 | 5 | 18,7 | 70x70x2-4,5 |  | | 요청 시 | | K0494.475752045 | B | 사각 | 75 | 6 | 21 | 75x75x2-4,5 |  | | 요청 시 | | K0494.480802045 | B | 사각 | 80 | 6 | 21 | 80x80x2-4,5 |  | | 요청 시 | | K0494.490903050 | B | 사각 | 90 | 6 | 21 | 90x90x3-5 |  | | 요청 시 | | K0494.495953555 | B | 사각 | 95 | 6 | 21 | 95x95x3,5-5,5 |  | | 요청 시 | | K0494.400001040 | B | 사각 | 100 | 7 | 24 | 100x100x1-4 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|