제품 그룹
스위벨 풋 튜브 커넥터 알루미늄
K0490

스위벨 풋 튜브 커넥터 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.표면 마무리:진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보:조인트 풋 튜브 커넥터는 180°로 자유롭게 조절 가능함

* 긴 홀
요청 시:고정용 클램프 레버 및 직경.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0490 스위벨 풋 튜브 커넥터 알루미늄 690 kB

도면

스위벨 풋 튜브 커넥터 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

BCDEFGHKLMNOPRSUCAD액세서리가격주문
K0490.51212,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  요청 시
K0490.51414,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  요청 시
K0490.51616,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  요청 시
K0490.51818,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  요청 시
K0490.52020,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  요청 시
K0490.52525,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  요청 시
K0490.53030,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  요청 시
K0490.54040,29* (4x)605657761004476144100101004869M10x50-  요청 시