제품 그룹
표준 클램핑 조, 상부, C형
K1490_WO

표준 클램핑 조, 상부, C형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:질소 검정 산화 처리.정보:이 클램핑 조를 사용하여 플로팅 클램프의 클램핑 범위를 확장할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1490_WO 표준 클램핑 조, 상부, C형 253 kB

도면

표준 클램핑 조, 상부, C형
표준 클램핑 조, 상부, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1B

B1H
클램핑 범위
H1H2LL2CAD액세서리가격주문
K1490.90416C표준 클램핑 조, 상부28154-1624,53,529,511,5 요청 시
K1490.91527C표준 클램핑 조, 상부281515-2724,514,529,511,5 요청 시
K1490.92638C표준 클램핑 조, 상부281526-3835,525,529,511,5 요청 시