제품 그룹
클램핑 암, 스윙 클램프용
K1816

클램핑 암, 스윙 클램프용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:고강도 알루미늄 합금표면 마무리:Hart-Coat® 코팅.정보:내마모성 표면, 용접 불티 저항성.
해당 사이즈의 K1815 공압식 스윙 클램프에 적합.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1816 클램핑 암, 스윙 클램프용 159 kB

도면

클램핑 암, 스윙 클램프용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기AA1BDD1D2D3HLTT1CAD액세서리가격주문
K1816.12123541285,59M4124555 요청 시
K1816.16164141285,59M4125145 요청 시
K1816.202048616128,514M6166486 요청 시
K1816.25255061614914M6166666 요청 시
K1816.32326092016914M8198179 요청 시
K1816.40407092016914M8199079 요청 시
K1816.5050801025201117M1225105910 요청 시
K1816.6363901025201117M1225115910 요청 시