제품 그룹
스틸 클램핑 볼트
K1232

스틸 클램핑 볼트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:클램핑 볼트, 스틸.
클램핑 스크류, 단강.
클램핑 링, 황동.
표면 마무리:클램핑 볼트, 경화처리 및 검정 산화 처리.
클램핑 스크류, 검정 산화 처리.
클램핑 링, 블랭크.
정보:클램핑 볼트는 T-슬롯 너트와 함께 기계 테이블에 직접 고정될 수 있습니다. 높이에서 좁은 공차 등급(js6)으로 인해 테이블과 평행으로 고정되는 것이 보장됩니다.
클램핑 범위는 8 – 40mm 입니다. 이외에도 클램핑 범위 40 – 67 및 65 – 87mm용 클램핑 스크류도 구매가 가능합니다.
중간 디스크는 조일 때 기계 테이블에서 손상 및 밀림을 방지합니다. 황동으로 이루어진 클램핑 링이 공작물에서 압착을 방지합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1232 스틸 클램핑 볼트 229 kB

도면 (전체 요약)

스틸 클램핑 볼트

스틸 클램핑 볼트, 높이 50 및 100

자세한 정보

도면

스틸 클램핑 볼트, 높이 50 및 100

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

H클램핑 범위CAD액세서리가격주문
K1232.050508-40 요청 시
K1232.1001008-40 요청 시

클램핑 나사

자세한 정보

도면

클램핑 나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

클램핑 범위CAD액세서리가격주문
K1232.406740-67 요청 시
K1232.658765-87 요청 시