제품 그룹
스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리 자동화 가능
K2053

스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리 자동화 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:클램핑 거리가 연장된 스윙 래치 클램프 헤비는 자동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.

클램핑 초기에는 클램핑 암이 아래쪽으로 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.
재질:단강.표면 마무리:검정 산화.액추에이션 원리:토크 조절이 가능한 임팩트 렌치.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점:- 자동화 기능
- 높은 클램핑력
- 빠른 조임
인도 품목포지셔닝 부싱가 포함된 스윙 래치 클램프.도면 설명:
1) 스윙 스트로크
2) 클램핑 스토로크
3) 왼쪽 회전식
4) 오른쪽 회전식
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2053 스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리 자동화 가능 246 kB

도면 (전체 요약)

스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리 자동화 가능

스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리, 자동화 가능, 타입 A, 클램핑 암 포함

자세한 정보

도면

스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리, 자동화 가능, 타입 A, 클램핑 암 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입형태 타입BB1B2D

D1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3S1S2SW조임 토크
max. Nm
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K2053.1061오른쪽 회전식A클램핑 암 있음90702211M1226105164311530291050665550311019286 요청 시
K2053.0061왼쪽 회전식A클램핑 암 있음90702211M1226105164311530291050665550311019286 요청 시

스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리, 자동화 가능, 타입 B, 클램핑 암 미포함

자세한 정보

도면

스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리, 자동화 가능, 타입 B, 클램핑 암 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입형태 타입BB1D

D2HH1H2H3H4H5H6L3S1S2SWCAD액세서리가격주문
K2053.1060오른쪽 회전식B클램핑 암 없음90701126105164311530291050311019 요청 시
K2053.0060왼쪽 회전식B클램핑 암 없음90701126105164311530291050311019 요청 시