제품 그룹
레버 클램프 유압식 복동
K1858

레버 클램프 유압식 복동

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:레버 클램프는 클램핑 상황으로 인해 공작물을 클램핑되지 않은 상황에서 상단에서 제거해야 하기 위해 최적으로 사용 가능합니다. 이는 레버 클램프를 열거나 닫을 때 텐션 레버의 선형 이동으로 인해 클램핑 유닛의 측면 이동이 불가능한 클램핑 상황에 특히 적합합니다 (예: 형태로 인한 방해). 파워는 피스톤을 통해 레버 클램프의 텐션 레버로 전달됩니다. 개방 및 폐쇄 시간은 레버 클램프의 복동 작동 모드에 의해 정확하게 정의됩니다.재질:하우징 및 피스톤 스틸표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
정보:레버 클램프의 텐션 레버는 수평 위치에서 최적의 텐셔닝력을 생성합니다.
공작물 공차는 +/- 8.5의 위치 편차까지 보정됩니다.
레버 클램프의 텐셔닝력은 텐션 레버의 길이에 따라 상이합니다.

안전 지침을 준수하십시오.
액추에이션 원리:- 나사 연결
- O 링 플랜지 연결.
- 드릴된 채널.
기술 데이터:- 피스톤 직경 16 및 25의 최대 작동 압력: 350 bar.
- 피스톤 직경 40의 최대 작동 압력: 200 bar.
조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 통합 금속 스크레이퍼.- 부분 개폐식 하우징.
- 공작물에 대한 충돌 없는 접근.
- 라인이 없는 압력 공급.
- 다양한 조립 옵션.
요청 시:위치 제어 포함.인도 품목- 1개의 레버 클램프용 텐션 레버.
- 4개의 소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 강도 등급 8.8.
- 4개의 플라스틱 커버.
- 2개 O 링 7x1.5(작동 방법 O 링 플랜지 연결 포함).
도면 설명:
H1*= 최적의 클램핑 지점; 텐션 레버 스톱까지 -1.5mm

1) 설치 윤곽선
2) 해제
3) 클램핑
4) 둥근 가장자리
5) 피스톤 직경이 16인 경우에만 이 드릴 지점이 로킹 스크류로 밀봉됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1858 레버 클램프 유압식 복동 627 kB
 유압식 클램핑 유닛 기술 정보 302 kB

도면 (전체 요약)

레버 클램프 유압식 복동
레버 클램프 유압식 복동
레버 클램프 유압식 복동

레버 클램프 유압 복동, A형, 나사 조인트

자세한 정보

도면

레버 클램프 유압 복동, A형, 나사 조인트
레버 클램프 유압 복동, A형, 나사 조인트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입피스톤
지름
연결 타입B

B1B2C
(도)
DD1GG1HH1H2H3H4CAD액세서리가격주문
K1858.161104A16나사 연결61387693838,5M6x12G1/811741,537,510,522,5 요청 시
K1858.251104A25나사 연결80568655050,5M8x22G1/415650541922 요청 시
K1858.401104A40나사 연결856213,5657070,5M10x22G1/41916567,72025 요청 시
주문 번호타입피스톤
지름
LL1L2L3L4L5L6L7L8클램핑력
100bar 경우
(kN)
클램핑력
200bar경우
(kN)
클램핑력
350bar경우
(kN)
CAD액세서리가격주문
K1858.161104A1652381518281949357,51,5-5,2 요청 시
K1858.251104A2572562425442463,544103,9-13,8 요청 시
K1858.401104A401007836326631,582,540,5109,519- 요청 시

레버 클램프 유압식 복동, B형, O 링 플랜지 연결

자세한 정보

도면

레버 클램프 유압식 복동, B형, O 링 플랜지 연결
레버 클램프 유압식 복동, B형, O 링 플랜지 연결

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입피스톤
지름
연결 타입B

B1B2B4C
(도)
DD1D2GHH1H2H3H4CAD액세서리가격주문
K1858.161204B16o 링 플랜지 연결.6138720693838,54M6x1211741,537,510,522,5 요청 시
K1858.251204B25o 링 플랜지 연결.7256827655050,54M8x2215650541922 요청 시
K1858.401204B40o 링 플랜지 연결.956213,529657070,55M10x221916567,72025 요청 시
주문 번호타입피스톤
지름
LL1L2L4L5L6L7L8L10클램핑력
100bar 경우
(kN)
클램핑력
200bar경우
(kN)
클램핑력
350bar경우
(kN)
CAD액세서리가격주문
K1858.161204B16523815281949357,5241,5-5,2 요청 시
K1858.251204B25725624442463,5361028,13,9-13,8 요청 시
K1858.401204B4010078366631,582,550,510429,519- 요청 시

레버 클램프 유압식 복동, C형, 드릴된 채널

자세한 정보

도면

레버 클램프 유압식 복동, C형, 드릴된 채널
레버 클램프 유압식 복동, C형, 드릴된 채널

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입피스톤
지름
연결 타입B

B1B2C
(도)
DGHH1H2H3H4H5H6H7CAD액세서리가격주문
K1858.161304C16드릴된 채널523876935M6x1211741,537,510,522,537,512,2527 요청 시
K1858.251304C25드릴된 채널725686550M8x22156505419225525,241,8 요청 시
K1858.401304C40드릴된 채널856213,56570M10x221916567,720256822-2544-53 요청 시
주문 번호타입피스톤
지름
LL1L2L4L5L6L7L8클램핑력
100bar 경우
(kN)
클램핑력
200bar경우
(kN)
클램핑력
350bar경우
(kN)
CAD액세서리가격주문
K1858.161304C16523815281949267,51,5-5,2 요청 시
K1858.251304C25725624442463,536103,9-13,8 요청 시
K1858.401304C4010078366631,582,540,5109,519- 요청 시