제품 그룹
공압 회전식 레버 클램프, 복동
K1870

공압 회전식 레버 클램프, 복동

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:로터리 레버 클램프는 공간이 제한된 클램핑 시스템에 매우 적합합니다. 로터리 레버 클램프는 컴팩트하기 때문에 작은 공간에서도 다양한 클램핑 시스템에 유연하게 사용 가능합니다.재질:알루미늄 하우징.
스틸 피스톤.
표면 마무리:경화 처리된 피스톤.정보:회전식 레버 클램프의 텐션 레버는 피스톤 로드와 연결됩니다. 공기는 드릴된 채널을 통해 회전식 레버 클램프에 공급됩니다.
텐션 레버는 직선 스트로크로 공작물을 향해 움직여 이를 클램핑합니다. 클램핑을 해제할 때는 충돌 없이 공작물을 위쪽으로 제거할 수 있도록 텐션 레버가 되돌아옵니다. 회전식 레버 클램프의 단일 스트로크는 선택한 텐션 레버에 따라 달라집니다.

클램핑 유닛에 먼지가 있는지 정기적으로 점검하고 필요한 경우 청소하십시오.
조립 위치를 통해 회전식 레버 클램프의 텐션 레버 선회 범위에 칩이 쌓이지 않도록 유의해야 합니다.

로터리 레버 클램프의 플랜지 표면은 설치 시 공작물의 높이에 맞게 조정되어야 하며 클램핑 포인트는 수평으로 위치해야 합니다.
회전식 레버 클램프의 위치를 올바르게 지정하면 짧은 텐션 레버에도 공작물 공차를 최적으로 보정할 수 있습니다.
회전식 레버 클램프를 사용하면 큰 힘을 형성할 수 있습니다. 공작물과 클램핑 시스템이 하중에 맞게 설계되었는지 반드시 확인하십시오.
회전식 레버 클램프에는 개별 텐션 레버를 장착할 수 있습니다. 회전식 레버 클램프의 클램핑 파워는 텐션 레버의 길이에 따라 달라집니다.

회전식 레버 클램프용 텐션 레버는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.

안전 지침에 유의하십시오.
액추에이션 원리:드릴된 채널.기술 데이터:최대 작동 압력: 6bar.조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 클램핑 시 변환력 없음.
- 작은 조립 치수.
- 텐션 레버의 다양한 선택.
- 공작물에 대한 충돌 없는 접근성.
- 라인이 없는 압력 공급.
요청 시:더 큰 피스톤 직경과 스트로크 및 위치 제어.액세서리:회전식 레버 클램프용 텐션 레버 K1857.인도 품목4개의 소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 강도 등급 8.8 포함.도면 설명:
1) 텐션 레버 길이(K1857 참조)
2) 허브(K1857 참조)
3) 액세서리 참조
4) 설치 윤곽선
5) 둥근 모서리
6) 해제
7) 클램핑
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1870 공압 회전식 레버 클램프, 복동 397 kB

도면

공압 회전식 레버 클램프, 복동

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호피스톤
지름
연결 타입B

B1DD1GG1HH1H2H3CAD액세서리가격주문
K1870.12130412드릴된 채널2719,52021M4x25M4x81522217 요청 시
K1870.16130416드릴된 채널34252728M5x35M5x1120242810,5 요청 시
K1870.20130420드릴된 채널40303435M6x40M6x102527,5359 요청 시
K1870.25130425드릴된 채널5238,54344M8x50M8x1231,253243,7511,5 요청 시
K1870.32130432드릴된 채널66495758M10x65M10x1640375615,5 요청 시
K1870.40130440드릴된 채널78597172M12x80M12x1850467017,5 요청 시
주문 번호피스톤
지름
H4H5H6LL1L2L3R피스톤력
6bar 경우
(KN)
유효한
피스톤 면적
(cm²)
CAD액세서리가격주문
K1870.1213041222,5129,5279,753,757,513,50,142,27 요청 시
K1870.1613041624,513103513,54,510170,274,52 요청 시
K1870.2013042028151141,516,5512,5200,427,06 요청 시
K1870.2513042533191353,520,756,7515,63260,6811,34 요청 시
K1870.32130432382114,56826,58,520331,2721,23 요청 시
K1870.40130440472818,58233,59,525391,9933,18 요청 시