제품 그룹
스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능
K2158

스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:클램핑 거리가 연장된 스윙 래치 클램프 헤비는 자동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.

클램핑 초기에는 클램핑 암이 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.
재질:단강.표면 마무리:몸체 검정 산화 마무리.
샤프트 열처리 및 검정 산화 마무리.
클램핑 암 열처리 및 검정 산화 마무리.
액추에이션 원리:토크 조절이 가능한 임팩트 렌치 또는 렌치를 사용하여 수동으로 조작.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점:자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임
높은 강성
도면 설명:
1) 스윙 스트로크
2) 클램핑 스트로크
3) 왼쪽 스웨블식
4) 오른쪽 스웨블식
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2158 스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능 200 kB

도면

스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호모델 1BB1B2B3DD1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SW클램핑력
kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K2158.00601왼쪽 회전식705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 요청 시
K2158.10601오른쪽 회전식705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 요청 시
K2158.01001왼쪽 회전식907461289M1659611993325352412060796560423312191035 요청 시
K2158.11001오른쪽 회전식907461289M1659611993325352412060796560423312191035 요청 시