제품 그룹
유압 회전식 레버 클램프 스프링 리턴이 있는 복동/단동
K1856

유압 회전식 레버 클램프 스프링 리턴이 있는 복동/단동

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:로터리 레버 클램프는 공간이 제한된 클램핑 시스템에 매우 적합합니다. 로터리 레버 클램프는 컴팩트하기 때문에 작은 공간에서도 다양한 클램핑 시스템에 유연하게 사용 가능합니다.재질:하우징 및 피스톤 스틸표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
정보:로터리 레버 클램프에서 텐션 레버는 피스톤 로드에 연결됩니다. 텐션 레버는 단동 로터리 레버 클램프의 경우 스프링 밸런서를 통해, 복동 레버 클램프의 경우 압력 매체를 통해 해제되고 열립니다. 오일은 드릴로 인해 뚫려있는 채널을 통해 회전식 레버 클램프에 공급됩니다.
로터리 레버 클램프로 클램핑하면 텐션 레버가 공작물을 향해 직선으로 이동하여 클램핑합니다. 공작물을 고정 해제하기 위해 텐션 레버가 뒤로 이동하여 공작물이 충돌하지 않게 위쪽으로 제거 가능합니다. 로터리 레버 클램프의 단일 스트로크는 텐션 레버의 선택에 따라 달라집니다.

클램핑 유닛에 먼지가 있는지 정기적으로 점검하고 필요한 경우 청소하십시오.
조립 위치가 회전 레버 클램프의 텐션 레버 회전 영역에 칩 중첩이 형성되지 않도록 주의하십시오.

로터리 레버 클램프의 플랜지 표면은 설치 시 공작물의 높이에 맞게 조정되어야 하며 클램핑 포인트는 수평으로 위치해야 합니다.

회전 레버 클램프의 위치를 올바르게 지정하면 짧은 텐션 레버에도 공작물 공차를 최적으로 보정할 수 있습니다.

로터리 레버 클램프로 큰 힘을 생성할 수 있습니다. 공작물과 클램핑 장치가 하중에 맞게 설계되었는지 반드시 확인하십시오.

로터리 레버 클램프에는 개별 텐션 레버가 장착될 수 있습니다. 로터리 레버 클램프의 텐셔닝력은 텐션 레버의 길이에 따라 상이합니다.

로터리 레버 클램프용 텐션 레버는 배달 범위에 포함되지 않습니다.

안전 지침을 준수하십시오.
액추에이션 원리:드릴된 채널.기술 데이터:최대 작동 압력: 400bar.조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 클램핑 시 변환력 없음.
- 작은 조립 치수.
- 텐션 레버의 다양한 선택.
- 공작물에 대한 충돌 없는 접근성.
- 라인이 없는 압력 공급.
요청 시:더 큰 피스톤 직경과 스트로크 및 위치 제어.액세서리:회전식 레버 클램프용 텐션 레버 K1857.인도 품목4개의 소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 강도 등급 8.8 포함.도면 설명:
1) 텐션 레버 길이(K1857 참조)
2) 허브(K1857 참조)
3) 액세서리 참조
4) 설치 윤곽선
5) 둥근 모서리
6) 해제
7) 클램핑 대안
8) 클램핑
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1856 유압 회전식 레버 클램프 스프링 리턴이 있는 복동/단동 472 kB
 유압식 클램핑 유닛 기술 정보 302 kB

도면 (전체 요약)

유압 회전식 레버 클램프 스프링 리턴이 있는 복동/단동

스프링 리턴이 있는 유압 회전식 레버 클램프, A형, 복동

자세한 정보

도면

스프링 리턴이 있는 유압 회전식 레버 클램프, A형, 복동
스프링 리턴이 있는 유압 회전식 레버 클램프, A형, 복동

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입피스톤
지름
형태 타입연결 타입B

B1DD1GG1HH1H2H3H4CAD액세서리가격주문
K1856.121304A12복동식드릴된 채널2719,519,420M4M4x81521217,521,5 요청 시
K1856.161304A16복동식드릴된 채널34252324M5M5x1220262810,526,5 요청 시
K1856.201304A20복동식드릴된 채널40302930M6M6x102532,535933 요청 시
K1856.251304A25복동식드릴된 채널5238,53536M8M8x1231,253743,7511,538 요청 시
K1856.321304A32복동식드릴된 채널66494345M10M10x154042561343 요청 시
K1856.401304A40복동식드릴된 채널78595355M12M12x1850477017,548 요청 시
주문 번호H5H6H7L

L1L2L3L4L5R피스톤력
100bar 경우
(KN)
피스톤력
400bar 경우
(KN)
용량
(cm³)
유효한
피스톤 면적
(cm²)
CAD액세서리가격주문
K1856.1213041411232618,53,758,757,57,510,61,771,061,77 요청 시
K1856.16130417132632234,59,5101014,22,811,32,032,83 요청 시
K1856.2013041714314030513,51112,515,74,5184,524,52 요청 시
K1856.2513042015334935,56,7514,751115,6318,76,1524,68,826,15 요청 시
K1856.32130423173862458,518,592019,710,140,616,2710,17 요청 시
K1856.40130425194074559,521,5122524,715,963,631,815,9 요청 시

스프링 리턴이 있는 유압 회전식 레버 클램프, B형, 단동식

자세한 정보

도면

스프링 리턴이 있는 유압 회전식 레버 클램프, B형, 단동식
스프링 리턴이 있는 유압 회전식 레버 클램프, B형, 단동식

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입피스톤
지름
형태 타입연결 타입B

B1D1GG1HH1H2H3H4CAD액세서리가격주문
K1856.122304B12단동식드릴된 채널2719,520M4M4x81523217,523,5 요청 시
K1856.162304B16단동식드릴된 채널342524M5M5x1220262810,526,5 요청 시
K1856.202304B20단동식드릴된 채널403030M6M6x102532,535933 요청 시
K1856.252304B25단동식드릴된 채널5238,536M8M8x1231,253743,7511,538 요청 시
K1856.322304B32단동식드릴된 채널664945M10M10x1540475611,548 요청 시
K1856.402304B40단동식드릴된 채널785955M12M12x1850557017,556 요청 시
주문 번호L

L1L2L3L4L5R피스톤력
100bar 경우
(KN)
피스톤력
400bar 경우
(KN)
용량
(cm³)
유효한
피스톤 면적
(cm²)
CAD액세서리가격주문
K1856.1223042618,53,758,757,57,510,61,14,40,681,13 요청 시
K1856.16230432234,59,5101014,21,981,612,01 요청 시
K1856.2023044030513,513,512,515,7312,43,143,14 요청 시
K1856.2523044935,56,7514,751115,6318,74,719,46,144,91 요청 시
K1856.32230462458,518,592019,77,83212,98,04 요청 시
K1856.40230474559,521,5122524,712,35025,212,57 요청 시