제품 그룹
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능
K1814

스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:본체, 알루미늄.
피스톤, 스틸.
표면 마무리:검은색 산화 처리된 본체.
경질 크롬 도금된 피스톤.
정보:공압식 스크류형 스윙 클램프는 적은 클램핑력으로도 충분하거나 공작물 삽입 및 제거를 위해 클램핑 포인트를 비워 둬야 하는 경우에 사용됩니다.
설계 덕분에 조립 시 공간을 절약할 수 있습니다. 스크류 나사산을 통해 스윙 클램프의 높이를 조정할 수 있으며 고정장치에 매립형으로 장착하는 데 적합합니다.

레버의 복동 기능에 기반하여 피스톤이 압력에 의해 위아래로 이동합니다.

스윙 클램프의 총 스트로크는 스윙 스트로크와 클램핑 스트로크로 구성됩니다. 클램핑 초기에는 클램핑 암이 아래쪽으로 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다. 공작물은 반드시 클램핑 스트로크로만 클램핑해야 합니다.

스윙 클램프가 이것의 스윙 동작에 방해가 되면 안 됩니다. F1 = 6bar에서의 최대 허용 작동 압력.

스크류식 고정이 가능한 스윙 클램프는 DIN 70852에 따른 슬롯 너트나 나사산 플랜지(K1820)를 사용하여 고정할 수 있습니다.

스윙 클램프는 유분을 포함한 공기로만 작동해야 합니다.

액세서리로 구매 가능한 클램핑 암을 고정하는 스프링 링 및 스크류 포함.

클램핑 암, 슬롯 너트, 나사산 플랜지는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
액세서리:K1816 스윙 래치 클램프용 클램핑 암.
K2059 슬롯 너트 스틸 DIN 70852.
K1820 스레드 플랜지.
도면 설명:
1) 클램핑
2) 클램핑 해제
3) 스윙 스트로크
4) 클램핑 스트로크
5) 클램핑 해제됨
6) 클램핑됨
7) 왼쪽 회전식
8) 오른쪽 회전식
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1814 스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능 330 kB

도면

스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기버전 2형태 타입A

A1DD1D2D3D4CAD액세서리가격주문
K1814.11212스크류식 고정 가능오른쪽 회전식3522,522,5M25X1,58M5M5 요청 시
K1814.11616스크류식 고정 가능오른쪽 회전식412627,5M30x1,58M5M5 요청 시
K1814.12020스크류식 고정 가능오른쪽 회전식4830,532,5M35x1,512M5M8 요청 시
K1814.12525스크류식 고정 가능오른쪽 회전식503038M40x1,514M5M8 요청 시
K1814.13232스크류식 고정 가능오른쪽 회전식603548M50x1,516G1/8M8 요청 시
K1814.14040스크류식 고정 가능오른쪽 회전식7042,553M55X1,516G1/8M8 요청 시
K1814.15050스크류식 고정 가능오른쪽 회전식8047,562M65X1,520G1/8M10 요청 시
K1814.16363스크류식 고정 가능오른쪽 회전식905077M80X1,520G1/8M10 요청 시
K1814.21212스크류식 고정 가능왼쪽 회전식3522,522,5M25X1,58M5M5 요청 시
K1814.21616스크류식 고정 가능왼쪽 회전식412627,5M30x1,58M5M5 요청 시
K1814.22020스크류식 고정 가능왼쪽 회전식4830,532,5M35x1,512M5M8 요청 시
K1814.22525스크류식 고정 가능왼쪽 회전식503038M40x1,514M5M8 요청 시
K1814.23232스크류식 고정 가능왼쪽 회전식603548M50x1,516G1/8M8 요청 시
K1814.24040스크류식 고정 가능왼쪽 회전식7042,553M55X1,516G1/8M8 요청 시
K1814.25050스크류식 고정 가능왼쪽 회전식8047,562M65X1,520G1/8M10 요청 시
K1814.26363스크류식 고정 가능왼쪽 회전식905077M80X1,520G1/8M10 요청 시
주문 번호H

H1H2H3H4H5S1S2스트로크
S
F1
N
CAD액세서리가격주문
K1814.11274,9104,5704821298,617,640 요청 시
K1814.11675108,5704821698,517,590 요청 시
K1814.12090,5136,585,163,1219121527120 요청 시
K1814.1257311870351216131326210 요청 시
K1814.1328313279401519141428370 요청 시
K1814.1408713683451519141630650 요청 시
K1814.1509214887501525,41616321020 요청 시
K1814.1639815392561525,41614301720 요청 시
K1814.21274,9104,5704821298,617,640 요청 시
K1814.21675108,5704821698,517,590 요청 시
K1814.22090,5136,585,163,1219121527120 요청 시
K1814.2257311870351216131326210 요청 시
K1814.2328313279401519141428370 요청 시
K1814.2408713683451519141630650 요청 시
K1814.2509214887501525,41616321020 요청 시
K1814.2639815392561525,41614301720 요청 시