제품 그룹
래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프
K2133

래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:스윙 래치 클램프는 주로 클램핑 지점을 공작물의 삽입 및 제거를 위해 비워 두어야 하는 곳에 사용됩니다.

클램핑 포인트의 엔드 위치에 도달하면 딸깍 소리가 들리고 맞물림이 느껴집니다.
재질:기본 몸체: 카본 스틸.
플라스틱 그립.
클램핑 스핀들, 황동.
표면 마무리:기본 몸체, 열처리 및 니켈 플레이트.
그립, 오렌지.
도면 설명:
1) 이완된 위치
2) 예압 스트로크
3) 시작 위치 클램핑
4) 클램핑된 위치
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2133 래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프 269 kB

도면

래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1표면
기본 몸체
BB1B2B3D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4R스트로크
S
S1=
프리로드 스트로크
Y
min.
Y
max.
장력
N
CAD액세서리가격주문
K2133.01801왼쪽니켈 플레이트84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 요청 시
K2133.03201왼쪽니켈 플레이트105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 요청 시
K2133.05501왼쪽니켈 플레이트168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 요청 시
K2133.11801오른쪽니켈 플레이트84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 요청 시
K2133.13201오른쪽니켈 플레이트105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 요청 시
K2133.15501오른쪽니켈 플레이트168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 요청 시