제품 그룹
미니 스윙 래치 클램프, 캠 레버 있음
K0925

미니 스윙 래치 클램프, 캠 레버 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리 및 검정 산화 마무리 또는 니켈 플레이트.정보:스윙 래치 클램프는 주로 클램핑 지점을 공작물의 삽입 및 제거를 위해 비워 두어야 할 때 사용됩니다.

* 그립에 허용되는 손 힘
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0925 캠 레버가 있는 미니 스윙 래치 클램프 231 kB

도면

미니 스윙 래치 클램프, 캠 레버 있음

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호모델 1표면
기본 몸체
ABCD

EGHIJKLMNOPQRCAD액세서리가격주문
K0925.0100왼쪽검정 산화 마무리301018185226220,8611,584,3501,216366 요청 시
K0925.01001왼쪽니켈 플레이트301018185226220,8611,584,3501,216366 요청 시
K0925.0150왼쪽검정 산화 마무리401423236835301815,3105,3631,519458 요청 시
K0925.01501왼쪽니켈 플레이트401423236835301815,3105,3631,519458 요청 시
K0925.0200왼쪽검정 산화 마무리501830308745371,2820,7168,4801,8246512 요청 시
K0925.02001왼쪽니켈 플레이트501830308745371,2820,7168,4801,8246512 요청 시
K0925.0300왼쪽검정 산화 마무리6022404010755451,5825,42010,41002,3308515 요청 시
K0925.03001왼쪽니켈 플레이트6022404010755451,5825,42010,41002,3308515 요청 시
K0925.1100오른쪽검정 산화 마무리301018185226220,8611,584,3501,216366 요청 시
K0925.11001오른쪽니켈 플레이트301018185226220,8611,584,3501,216366 요청 시
K0925.1150오른쪽검정 산화 마무리401423236835301815,3105,3631,519458 요청 시
K0925.11501오른쪽니켈 플레이트401423236835301815,3105,3631,519458 요청 시
K0925.1200오른쪽검정 산화 마무리501830308745371,2820,7168,4801,8246512 요청 시
K0925.12001오른쪽니켈 플레이트501830308745371,2820,7168,4801,8246512 요청 시
K0925.1300오른쪽검정 산화 마무리6022404010755451,5825,42010,41002,3308515 요청 시
K0925.13001오른쪽니켈 플레이트6022404010755451,5825,42010,41002,3308515 요청 시
주문 번호

모델 1표면
기본 몸체
STUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
F
N
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0925.0100왼쪽검정 산화 마무리22,8M44,32722,425,22224,8800100* 요청 시
K0925.01001왼쪽니켈 플레이트22,8M44,32722,425,22224,8800100 요청 시
K0925.0150왼쪽검정 산화 마무리28,5M55,33430,833,831,734,71500150* 요청 시
K0925.01501왼쪽니켈 플레이트28,5M55,33430,833,831,734,71500150 요청 시
K0925.0200왼쪽검정 산화 마무리45,5M88,44831,939,632,940,62100200* 요청 시
K0925.02001왼쪽니켈 플레이트45,5M88,44831,939,632,940,62100200 요청 시
K0925.0300왼쪽검정 산화 마무리57M1010,56435,746,738,249,22800300* 요청 시
K0925.03001왼쪽니켈 플레이트57M1010,56435,746,738,249,22800300 요청 시
K0925.1100오른쪽검정 산화 마무리22,8M44,32722,425,22224,8800100* 요청 시
K0925.11001오른쪽니켈 플레이트22,8M44,32722,425,22224,8800100 요청 시
K0925.1150오른쪽검정 산화 마무리28,5M55,33430,833,831,734,71500150* 요청 시
K0925.11501오른쪽니켈 플레이트28,5M55,33430,833,831,734,71500150 요청 시
K0925.1200오른쪽검정 산화 마무리45,5M88,44831,939,632,940,62100200* 요청 시
K0925.12001오른쪽니켈 플레이트45,5M88,44831,939,632,940,62100200 요청 시
K0925.1300오른쪽검정 산화 마무리57M1010,56435,746,738,249,22800300* 요청 시
K0925.13001오른쪽니켈 플레이트57M1010,56435,746,738,249,22800300 요청 시