- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- K0912
스윙 클램프
- K0912
스윙 래치 클램프용 클램핑 암
- K0915
나사 체결식 그립
- K0916
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립
- K0925
미니 스윙 래치 클램프, 캠 레버 있음
- K0926
미니 스윙 래치 클램프
- K2133
래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프
- K2054
무거운 스윙 래치 클램프 자동화 지원
- K2053
스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리 자동화 가능
- K2158
스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능
- K1388
스윙 래치 클램프 공압식
- K1815
스윙 클램프, 공압식
- K1814
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능
- K1818
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1820
나사산 플랜지, 알루미늄
- K1816
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1817
어댑터, 스윙 클램프용
- K1812
스윙 클램프, 공압식, 블록 바디
- K1813
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1862
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1863
클램핑 암, 유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프용
- K1864
유압식 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1865
클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용
- K0927
회전형 미니 풀 다운 홀더, 캠 레버 있음
- K1870
공압 회전식 레버 클램프, 복동
- K1856
유압 회전식 레버 클램프 스프링 리턴이 있는 복동/단동
- K1857
회전식 레버 클램프용 텐션 레버
- K1819
레버 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1858
레버 클램프 유압식 복동
- K1232
스틸 클램핑 볼트
- K2068
클램핑 볼트, 유동적
- K2069
클램핑 나사, 클램핑 링 있음, 유동적 클램핑 볼트용
- K2070
클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용
- K2071
확장 부품, 유동적 클램핑 볼트용
- K2072
슬롯 바, 유동적 클램핑 볼트용
- K1228
플로팅 클램프
- K1227
플로팅 클램프, 별도의 공작물 클램핑과 블로킹 포함
- K1490
클램핑 조, 플로팅 클램프용
- K2188
플로팅 클램프, 스틸
- K0019
스윙 래치 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
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
설명재질:본체, 알루미늄. 클램핑 표면 스틸.표면 마무리:본체, 청색 산화처리. 클램핑 표면, 경화 및 검정 산화처리.정보:클램핑 볼트는 외부 윤곽이 규칙적이거나 불규칙한 공작물의 안전하고 강력한 클램핑을 위한 유동적인 클램핑 시스템입니다.
클램핑 볼트는 T-슬롯이 있는 기계 테이블에 고정하거나 나사 구멍에 직접 고정할 수 있습니다. 클램핑 볼트는 동시에 지지대 및 스토퍼 역할을 합니다.
클램핑 볼트는 50 및 80 mm 높이로 제공됩니다. 클램핑 범위는 5 - 25 mm입니다. 확장 부품을 통해 클램핑 범위를 20 - 40 mm 또는 40 - 60 mm로 늘릴 수 있습니다. 황동으로 된 클램핑 링이 공작물에 압력 자국을 방지합니다.
클램핑 나사와 확장 부품은 별도로 주문하십시오.조립:클램핑 볼트는 중앙 나사를 사용하여 배치하고 고정합니다.
기계 테이블에 클램핑 볼트 (클램핑 나사 없음)를 놓습니다. 그런 다음 육각 소켓 렌치로 중앙의 나사를 조입니다. 그런 다음 위에서 삽입된 클램핑 나사가 공작물을 강력하고 안전하게 고정합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | H | 클램핑 범위 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2068.050 | 50 | 5-25 (20-40/40-60) |  | | 요청 시 | | K2068.080 | 80 | 5-25 (20-40/40-60) |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|