- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- K0912
스윙 클램프
- K0912
스윙 래치 클램프용 클램핑 암
- K0915
나사 체결식 그립
- K0916
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립
- K0925
미니 스윙 래치 클램프, 캠 레버 있음
- K0926
미니 스윙 래치 클램프
- K2133
래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프
- K2054
무거운 스윙 래치 클램프 자동화 지원
- K2053
스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리 자동화 가능
- K2158
스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능
- K1388
스윙 래치 클램프 공압식
- K1815
스윙 클램프, 공압식
- K1814
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능
- K1818
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1820
나사산 플랜지, 알루미늄
- K1816
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1817
어댑터, 스윙 클램프용
- K1812
스윙 클램프, 공압식, 블록 바디
- K1813
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1862
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1863
클램핑 암, 유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프용
- K1864
유압식 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1865
클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용
- K0927
회전형 미니 풀 다운 홀더, 캠 레버 있음
- K1870
공압 회전식 레버 클램프, 복동
- K1856
유압 회전식 레버 클램프 스프링 리턴이 있는 복동/단동
- K1857
회전식 레버 클램프용 텐션 레버
- K1819
레버 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1858
레버 클램프 유압식 복동
- K1232
스틸 클램핑 볼트
- K2068
클램핑 볼트, 유동적
- K2069
클램핑 나사, 클램핑 링 있음, 유동적 클램핑 볼트용
- K2070
클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용
- K2071
확장 부품, 유동적 클램핑 볼트용
- K2072
슬롯 바, 유동적 클램핑 볼트용
- K1228
플로팅 클램프
- K1227
플로팅 클램프, 별도의 공작물 클램핑과 블로킹 포함
- K1490
클램핑 조, 플로팅 클램프용
- K2188
플로팅 클램프, 스틸
- K0019
스윙 래치 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
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
설명재질:본체 및 클램핑 조, 경화 스틸. 하우징, 알루미늄.표면 마무리:본체, 아질산염 처리, 검정 산화 처리 및 연마. 클램핑 조, 아질산염 처리 및 검정 산화 처리. 하우징, 적색 산화처리.정보:플로팅 클램프는 부품의 돌출된 클램핑 부위를 지지하고 클램핑하는데 사용됩니다. 이는 작업 도중 진동과 굽힘을 방지합니다.액추에이션 원리:1. 플로팅 클램프를 아래쪽으로 누르십시오. 2. 클램핑 조를 끝까지 안쪽으로 젖힙니다. 플로팅 클램프는 약간의 스프링력으로 공작물 아래에 놓여집니다. 3. 플로팅 클램프를 육각 너트(SW 18)로 조입니다(최소 및 최대 토크에 유의). 클램핑 과정에서 작업물이 고정되고 동시에 지지됩니다. 4. 클램핑 해제는 역순으로 진행합니다.조립:타입 A: 플로팅 클램프를 연결 나사 M12로 지그에 고정합니다. 높이 정지와 회전 범위는 적색 조절 슬리브로 조정하고 그루브 스크류로 클램핑합니다(3x SW 2.5). 위쪽으로 높이 제한을 세팅할 때 간격을 크게 고려하십시오. 안전한 작동을 위해 나사 홀 M12는 항상 닫혀 있어야 합니다. 특수한 클램핑 상황에서 기본 클램핑 조를 변경하거나 교환할 수 있습니다.
타입 B: M6용 고정 구멍이 있는 플로팅 클램프를 지그에 고정합니다. 높이 정지와 회전 범위는 적색 조절 슬리브로 조절하고 그러브 스크루로 고정합니다(4x SW2.5). 위쪽으로 높이 제한을 설정할 때 간격을 충분히 고려하십시오. 특수한 클램핑 상황에서 기본 클램핑 조를 변경하거나 교환할 수 있습니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 인피딩 | max. 클램핑 스토로크 | 지지력 최소. 15 Nm(kN) 경우 | 지지력 최대 30 Nm(kN) 경우 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1228.100812 | A | 10 mm | 12 | 2 | 8 |  | | 요청 시 | | K1228.080812 | B | 8 | 12 | 2 | 8 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|