제품 그룹
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
K1818

스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:본체, 알루미늄.
피스톤, 스틸.
표면 마무리:본체, 실버 산화처리.
피스톤, 경질 크롬 도금.
정보:플랜지가 있는 스크류식 고정이 가능한 공압식 스윙 클램프는 적은 클램핑력으로도 충분하거나 공작물 삽입 및 제거를 위해 클램핑 포인트를 비워 둬야 하는 경우에 사용됩니다.
설계 덕분에 조립 시 공간을 절약할 수 있습니다. 스크류 나사산을 통해 스윙 클램프의 높이를 조정할 수 있으며 고정장치에 매립형으로 장착하는데 적합합니다. 스윙 클램프의 압축 공기 연결부는 플랜지 내에 있습니다.

레버의 복동 기능에 기반하여 피스톤이 압력에 의해 위아래로 이동합니다.

스윙 클램프의 총 스트로크는 스윙 스트로크와 클램핑 스트로크로 구성됩니다. 클램핑 초기에는 클램핑 암이 아래쪽으로 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다. 공작물은 반드시 클램핑 스트로크로만 클램핑해야 합니다.

스윙 클램프가 이것의 스윙 동작에 방해가 되면 안 됩니다. F1 = 6bar에서의 최대 허용 작동 압력.

플랜지가 있는 스크류식 고정이 가능한 스윙 클램프는 DIN 70852에 따른 슬롯 너트로 위나 아래에서 고정할 수 있습니다. 또는 소켓 헤드 스크류 네 개를 이용해 스윙 클램프를 위에서 고정장치에 고정하는 방법도 있습니다.

스윙 클램프는 유분을 포함한 공기로만 작동해야 합니다.

플랜지의 고정 홀 치수는 K1820 나사산 플랜지의 치수와 같습니다.

공급 범위에는 액세서리로 구매 가능한 클램핑 암을 고정하는 스프링 링 및 스크류가 포함되어 있습니다.

클램핑 암, 슬롯 너트는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
액세서리:K1816 스윙 클램프용 클램핑 암.
DIN 70852 슬롯 너트.
도면 설명:
1) 클램핑
2) 클램핑 해제
3) 스윙 스트로크
4) 클램핑 스트로크
5) 클램핑 해제됨
6) 클램핑됨
7) 왼쪽 회전식
8) 오른쪽 회전식
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1818 스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음 345 kB

도면

스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기버전 2형태 타입A

A1A2A3BB1B2DD1D2D3D4CAD액세서리가격주문
K1818.11212플랜지가 있는 스크류식 고정 가능오른쪽 회전식353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 요청 시
K1818.11616플랜지가 있는 스크류식 고정 가능오른쪽 회전식414523123626,547M30x1,5M584,5M5 요청 시
K1818.12020플랜지가 있는 스크류식 고정 가능오른쪽 회전식485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 요청 시
K1818.12525플랜지가 있는 스크류식 고정 가능오른쪽 회전식50562523503766M40X1,5M8145,5M5 요청 시
K1818.13232플랜지가 있는 스크류식 고정 가능오른쪽 회전식60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 요청 시
K1818.14040플랜지가 있는 스크류식 고정 가능오른쪽 회전식707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 요청 시
K1818.15050플랜지가 있는 스크류식 고정 가능오른쪽 회전식809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 요청 시
K1818.16363플랜지가 있는 스크류식 고정 가능오른쪽 회전식9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 요청 시
K1818.21212플랜지가 있는 스크류식 고정 가능왼쪽 회전식353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 요청 시
K1818.21616플랜지가 있는 스크류식 고정 가능왼쪽 회전식414523123626,547M30x1,5M584,5M5 요청 시
K1818.22020플랜지가 있는 스크류식 고정 가능왼쪽 회전식485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 요청 시
K1818.22525플랜지가 있는 스크류식 고정 가능왼쪽 회전식50562523503766M40X1,5M8145,5M5 요청 시
K1818.23232플랜지가 있는 스크류식 고정 가능왼쪽 회전식60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 요청 시
K1818.24040플랜지가 있는 스크류식 고정 가능왼쪽 회전식707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 요청 시
K1818.25050플랜지가 있는 스크류식 고정 가능왼쪽 회전식809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 요청 시
K1818.26363플랜지가 있는 스크류식 고정 가능왼쪽 회전식9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 요청 시
주문 번호H

H1H2H3H4H5H6H7스트로크
S
S1S2F1
N
CAD액세서리가격주문
K1818.11275104,65225181171217,698,640 요청 시
K1818.11675104,55225181171217,598,590 요청 시
K1818.12090,5133,565,125,420101016271215120 요청 시
K1818.125921346230251511,516261313210 요청 시
K1818.1321031507330251310,519281414370 요청 시
K1818.1401031527330251310,519301416650 요청 시
K1818.1501101678030251110,5253216161020 요청 시
K1818.1631101658030251110,5253016141720 요청 시
K1818.21275104,65225181171217,698,640 요청 시
K1818.21675104,55225181171217,598,590 요청 시
K1818.22090,5133,565,125,420101016271215120 요청 시
K1818.225921346230251511,516261313210 요청 시
K1818.2321031507330251310,519281414370 요청 시
K1818.2401031527330251310,519301416650 요청 시
K1818.2501101678030251110,5253216161020 요청 시
K1818.2631101658030251110,5253016141720 요청 시