제품 그룹
스윙 클램프, 공압식, 블록 바디
K1812

스윙 클램프, 공압식, 블록 바디

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:본체, 알루미늄.
피스톤, 스틸.
표면 마무리:본체, 실버 산화처리.
피스톤, 경질 크롬 도금.
정보:공압식 스윙 클램프는 적은 클램핑력으로도 충분하거나 공작물 삽입 및 제거를 위해 클램핑 포인트를 비워 둬야 하는 경우에 사용됩니다.

래치 레버의 복동 기능에 기반하여 피스톤이 압력에 의해 위아래로 이동합니다.

스윙 클램프의 총 스트로크는 스윙 스트로크와 클램핑 스트로크로 구성됩니다. 클램핑 초기에는 클램핑 암이 아래쪽으로 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다. 공작물은 반드시 클램핑 스트로크로만 클램핑해야 합니다.

전기식으로 최종 위치를 확인할 수 있도록 마그네틱 피스톤이 준비되어 있습니다. 스윙 클램프가 이것의 스윙 동작에 방해가 되면 안 됩니다. F1 = 6bar에서의 최대 허용 작동 압력.

스윙 클램프는 유분을 포함한 공기로만 작동해야 합니다.

클램핑 암은 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
요청 시:근접 스위치.액세서리:K1813 스윙 클램프용 클램핑 암.도면 설명:
1) 클램핑
2) 클램핑 해제
3) 스윙 스트로크
4) 클램핑 스트로크
5) 클램핑 해제됨
6) 클램핑됨
7) 왼쪽 회전식
8) 오른쪽 회전식
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1812 스윙 클램프, 공압식, 블록 바디 462 kB

도면 (전체 요약)

스윙 클램프, 공압식, 블록 바디
스윙 클램프, 공압식, 블록 바디

스윙 클램프, 공압식,
블록 바디, 타입 A

자세한 정보

도면

스윙 클램프, 공압식,
블록 바디, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기타입버전 2AB

B1
max.
B1
min.
B2B3D
max.
D
min.
D1D2D3CAD액세서리가격주문
K1812.1121012A오른쪽 회전식2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 요청 시
K1812.1122012A오른쪽 회전식2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 요청 시
K1812.1161016A오른쪽 회전식2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 요청 시
K1812.1162016A오른쪽 회전식2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 요청 시
K1812.2121012A왼쪽 회전식2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 요청 시
K1812.2122012A왼쪽 회전식2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 요청 시
K1812.2161016A왼쪽 회전식2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 요청 시
K1812.2162016A왼쪽 회전식2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 요청 시
주문 번호H

H1H2H3H4H5H6LL1L2S1S2스트로크
S
F1
N
CAD액세서리가격주문
K1812.1121010077,8125122,532515,587,51017,559 요청 시
K1812.1122013097,8127022,532515,587,52027,559 요청 시
K1812.1161010077,8125122,53292087,51017,5106 요청 시
K1812.1162013097,8127022,53292087,52027,5106 요청 시
K1812.2121010077,8125122,532515,587,51017,559 요청 시
K1812.2122013097,8127022,532515,587,52027,559 요청 시
K1812.2161010077,8113222,53292087,51017,5106 요청 시
K1812.2162013097,8114222,53292087,52027,5106 요청 시

스윙 클램프, 공압식,
블록 바디, 타입 B

자세한 정보

도면

스윙 클램프, 공압식,
블록 바디, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기타입버전 2AB

B1
max.
B1
min.
B2B3D
max.
D
min.
D1D2D3CAD액세서리가격주문
K1812.1201020B오른쪽 회전식3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 요청 시
K1812.1202020B오른쪽 회전식3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 요청 시
K1812.1251025B오른쪽 회전식3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 요청 시
K1812.1252025B오른쪽 회전식3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 요청 시
K1812.1321032B오른쪽 회전식454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 요청 시
K1812.1322032B오른쪽 회전식454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 요청 시
K1812.1401040B오른쪽 회전식45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 요청 시
K1812.1402040B오른쪽 회전식45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 요청 시
K1812.1502050B오른쪽 회전식65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 요청 시
K1812.1505050B오른쪽 회전식65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 요청 시
K1812.2201020B왼쪽 회전식3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 요청 시
K1812.2202020B왼쪽 회전식3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 요청 시
K1812.2251025B왼쪽 회전식3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 요청 시
K1812.2252025B왼쪽 회전식3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 요청 시
K1812.2321032B왼쪽 회전식454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 요청 시
K1812.2322032B왼쪽 회전식454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 요청 시
K1812.2401040B왼쪽 회전식45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 요청 시
K1812.2402040B왼쪽 회전식45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 요청 시
K1812.2502050B왼쪽 회전식65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 요청 시
K1812.2505050B왼쪽 회전식65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 요청 시
주문 번호H

H1H2H3H4H5H6LL1L2S1S2스트로크
S
F1
N
CAD액세서리가격주문
K1812.1201093,5731839,53343625,589,51019,5141 요청 시
K1812.12020113,5831849,53343625,589,52029,5141 요청 시
K1812.1251093,573182733440289,69,51019,5264 요청 시
K1812.12520113,583183733440289,69,52029,5264 요청 시
K1812.13210113,580202535,56,5453416,5151025422 요청 시
K1812.13220133,590203535,56,5453416,5152035422 요청 시
K1812.14010114,580202535,56,5524018151025739 요청 시
K1812.14020134,590203535,56,5524018152035739 요청 시
K1812.15020152101,525373,55,57,56450201920391155 요청 시
K1812.15050212131,525673,55,57,56450201950691155 요청 시
K1812.2201093,5731839,53343625,589,51019,5141 요청 시
K1812.22020113,5831849,53343625,589,52029,5141 요청 시
K1812.2251093,573182733440289,69,51019,5264 요청 시
K1812.22520113,583183733440289,69,52029,5264 요청 시
K1812.23210113,580202535,56,5453416,5151025422 요청 시
K1812.23220133,590203535,56,5453416,5152035422 요청 시
K1812.24010114,580202535,56,5524018151025739 요청 시
K1812.24020134,590203535,56,5524018152035739 요청 시
K1812.25020152101,525373,55,57,56450201920391155 요청 시
K1812.25050212131,525673,55,57,56450201950691155 요청 시