- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- K0835
고정 클로
- K0836
슬라이드형 고정 클로, 양면
- K0837
고정 클로, 슬라이드형
- K0838
고정 클로, 슬라이드형
- K1824
고정 클로 파워 센서 포함
- K2422
스텝톱니가 있는 고정 클로, 스틸
- K1516
평면 클램프 DIN 6314 와 유사, 스틸 및 알루미늄
- K1949
고정 클로 평평한 볼 있음
- K0001
고정 클로
- K1948
고정 클로, 조절 가능
- K2427
고정 클로, 회전 가능
- K2429
고정 클로, 이중면
- K0834
고정 클로, 클램핑 어댑터 원형
- K1952
포크형 고정 클로 DIN 6315, 스틸 및 알루미늄
- K1953
핀이 있는 포크형 고정 클로 스틸 및 알루미늄
- K2428
고정 클로, 포크형, 노즈와 보호용 인서트가 있음
- K0002
클램프 크랭크형
- K1950
스완 넥형 고정 클로 스틸
- K1951
스완 넥형 고정 클로 DIN 6316, 스틸 및 알루미늄
- K1956
고정 클로 단계 없이 조절 가능
- K1955
미니 크리핑 요크 이중면
- K0859
고정 클로 홀더
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛