제품 그룹
레버 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
K1819

레버 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:본체, 알루미늄.
피스톤, 스틸.
표면 마무리:검은색 산화 처리된 본체.
경질 크롬 도금된 피스톤.
정보:플랜지가 있는 스크류식 고정이 가능한 공압식 레버 클램프는 적은 클램핑력으로도 충분하거나 공작물 삽입 및 제거를 위해 클램핑 포인트를 비워 둬야 하는 경우에 사용됩니다.
설계 덕분에 조립 시 공간을 절약할 수 있습니다. 스크류 나사산을 통해 스윙 클램프의 높이를 조정할 수 있으며 고정장치에 매립형으로 장착하는 데 적합합니다.

레버의 복동 기능에 기반하여 피스톤이 압력에 의해 위아래로 이동합니다.

레버 클램프는 낮은 프로파일의 공작물을 클램핑하는 데 사용할 수 있습니다.

레버 클램프의 움직임이 방해되어서는 안됩니다. F1 = 7bar에서의 최대 허용 작동 압력.

레버 클램프는 레버 메커니즘으로 인해 동일한 크기의 스윙 클램프와 비교해서 더 큰 클램핑력을 생성할 수 있습니다.

플랜지가 있는 스크류식 고정이 가능한 레버 클램프는 DIN 70852에 따른 슬롯 너트로 위나 아래에서 고정할 수 있습니다. 또는 소켓 헤드 스크류 네 개를 이용해 레버 클램프를 위에서 고정장치에 고정하는 방법도 있습니다.

클램핑 암의 위치는 개별적으로 조정할 수 있습니다.

스윙 클램프는 유분을 포함한 공기로만 작동해야 합니다.

플랜지의 고정 홀 치수는 K1820 나사산 플랜지의 치수와 같습니다.

슬롯 너트는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
액세서리:DIN 70852 슬롯 너트.
K1820 나사산 플랜지.
도면 설명:
1) 클램핑
2) 클램핑 해제
3) 클램핑 해제됨
4) 클램핑됨
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1819 레버 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음 298 kB

도면

레버 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기A

A1A2BB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7F1
N
CAD액세서리가격주문
K1819.25254148165037236616M40X1,55,5M5144625125151237-4717230 요청 시
K1819.32325260226045238018M50X1,56,5G1/81707357251310,550-5620370 요청 시
K1819.4040566623,56550268720M55X1,56,8G1/8177360251310,550-54,525560 요청 시
K1819.505063,577,52675583210022M65X1,58,5G1/82007965251110,547-5730760 요청 시
K1819.6363748829,589703511822M80X1,58,5G1/82118071,52511954-64301350 요청 시