제품 그룹
스윙 클램프, 공압식, 타입 A
K1815_A

스윙 클램프, 공압식, 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:본체, 알루미늄.
복동식 피스톤 로드, 스테인리스 스틸.
표면 마무리:본체, 검정 산화처리.정보:스윙 클램프는 적은 클램핑력으로도 충분하거나 공작물 삽입 및 제거를 위해 클램핑 포인트를 비워 둬야 할 때 사용됩니다. 블록 형태의 하우징은 일반적인 장착을 가능케 합니다. 전기식으로 최종 위치를 확인할 수 있도록 마그네틱 피스톤이 준비되어 있습니다.
액세서리로 구매 가능한 클램핑 암을 고정하는 스프링 링 및 스크류 포함.
스윙 클램프가 이것의 스윙 동작에 방해가 되면 안 됩니다.
F1 = 6bar에서의 최대 허용 작동 압력.
요청 시:근접 스위치.액세서리:- K1816 클램핑 암
- K1817 어댑터
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1815_A 스윙 클램프, 공압식, 타입 A 308 kB

도면

스윙 클램프, 공압식, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입크기A

A1A2A3A5BDD1D2D3D4D5CAD액세서리가격주문
K1815.1121오른쪽 회전식A12350103120248M54,3M5M54,3 요청 시
K1815.1161오른쪽 회전식A1641-2113121288M54,3M5M54,3 요청 시
K1815.2121왼쪽 회전식A12350103120248M54,3M5M54,3 요청 시
K1815.2161왼쪽 회전식A1641-2113121288M54,3M5M54,3 요청 시
주문 번호H

H1H2H3H4H5H6스트로크
S
LS1S2TT1F1
N
CAD액세서리가격주문
K1815.112176105701151262116407951530 요청 시
K1815.11617610570115126211642794,51560 요청 시
K1815.212176105701151262116407951530 요청 시
K1815.21617610570115126211642794,51560 요청 시