제품 그룹
스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능
K2158

스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:클램핑 거리가 연장된 스윙 래치 클램프 헤비는 자동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.

클램핑 초기에는 클램핑 암이 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.
재질:단강.표면 마무리:몸체 검정 산화 마무리.
샤프트 열처리 및 검정 산화 마무리.
클램핑 암 열처리 및 검정 산화 마무리.
액추에이션 원리:토크 조절이 가능한 임팩트 렌치 또는 렌치를 사용하여 수동으로 조작.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점:자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임
높은 강성
도면 설명:
1) 스윙 스트로크
2) 클램핑 스트로크
3) 왼쪽 스웨블식
4) 오른쪽 스웨블식
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2158 스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능 200 kB

도면

스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호모델 1BB1B2B3DD1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SW클램핑력
kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K2158.00601왼쪽 회전식705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 요청 시
K2158.10601오른쪽 회전식705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 요청 시
K2158.01001왼쪽 회전식907461289M1659611993325352412060796560423312191035 요청 시
K2158.11001오른쪽 회전식907461289M1659611993325352412060796560423312191035 요청 시