- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K2184
스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48
- K2185
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1327
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K2153
씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K2314
사각 너트, DIN 557
- K2315
사각 너트, 낮은 타입 DIN 562
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K2348
육각 너트, DIN 934와 유사
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K0867
와셔, 콜릿용 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K2231
KL 리테이너, 스틸
- K2232
SL 리테이너, 스틸
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K2183
스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0707_L나사 잠금이 포함된 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN 913이 있는 그루브 스크류 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 (A 2).
나사 잠금 포함 나일론표면 마무리:스틸, 경도 등급 45 H, 검정색. 스테인레스 스틸 A2-70, 소재.도면 설명: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 버전 2 | 본체 재질 | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0707.203X5 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K0707.203X6 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K0707.203X8 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K0707.203X10 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K0707.203X12 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K0707.204X5 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0707.204X6 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0707.204X8 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0707.204X10 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0707.204X12 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0707.204X16 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0707.205X5 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0707.205X6 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0707.205X8 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0707.205X10 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0707.205X12 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0707.205X16 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0707.206X6 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0707.206X8 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0707.206X10 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0707.206X12 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0707.206X16 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0707.206X20 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0707.208X8 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0707.208X10 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0707.208X12 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0707.208X16 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0707.208X20 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0707.210X10 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 요청 시 | | K0707.210X12 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 요청 시 | | K0707.210X16 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 요청 시 | | K0707.210X20 | 나사 잠금 포함 | 스틸 | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 요청 시 | | K0707.303X5 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K0707.303X6 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K0707.303X8 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K0707.303X10 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K0707.303X12 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K0707.304X5 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0707.304X6 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0707.304X8 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0707.304X10 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0707.304X12 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0707.304X16 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0707.305X5 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0707.305X6 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0707.305X8 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0707.305X10 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0707.305X12 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0707.305X16 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0707.306X6 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0707.306X8 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0707.306X10 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0707.306X12 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0707.306X16 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0707.308X8 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0707.306X20 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0707.308X10 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0707.308X12 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0707.308X16 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0707.308X20 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0707.310X10 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 요청 시 | | K0707.310X12 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 요청 시 | | K0707.310X16 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 요청 시 | | K0707.310X20 | 나사 잠금 포함 | 스테인레스 스틸 | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|