제품 그룹
육각 소켓 헤드 나사, DIN EN ISO 4762 확장형, 스테인레스 스틸
K0869_ES

육각 소켓 헤드 나사, DIN EN ISO 4762 확장형, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0869_ES 육각 소켓 헤드 나사, DIN EN ISO 4762 확장형, 스테인레스 스틸 244 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB
 경도 등급 182 kB

도면

육각 소켓 헤드 나사, DIN EN ISO 4762 확장형, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질경도 등급표면
기본 몸체
D

L최소
Ls
최대
Lg
DKKSWCAD액세서리가격주문
K0869.103X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M31001,55,532,5 요청 시
K0869.103X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M31201,55,532,5 요청 시
K0869.103X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M31601,55,532,5 요청 시
K0869.103X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M32001,55,532,5 요청 시
K0869.103X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M3254,575,532,5 요청 시
K0869.104X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M41002,1743 요청 시
K0869.104X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M41202,1743 요청 시
K0869.104X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M41602,1743 요청 시
K0869.104X18스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M41802,1743 요청 시
K0869.104X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M42002,1743 요청 시
K0869.104X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M42502,1743 요청 시
K0869.105X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M51002,48,554 요청 시
K0869.105X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M51202,48,554 요청 시
K0869.105X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M51602,48,554 요청 시
K0869.105X18스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M51802,48,554 요청 시
K0869.105X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M52002,48,554 요청 시
K0869.105X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M52502,48,554 요청 시
K0869.105X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M530488,554 요청 시
K0869.105X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M54014188,554 요청 시
K0869.106X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M610031065 요청 시
K0869.106X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M612031065 요청 시
K0869.106X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M616031065 요청 시
K0869.106X18스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M618031065 요청 시
K0869.106X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M620031065 요청 시
K0869.106X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M625031065 요청 시
K0869.106X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M630031065 요청 시
K0869.106X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6356111065 요청 시
K0869.106X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M64011161065 요청 시
K0869.106X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M64516211065 요청 시
K0869.106X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M65021261065 요청 시
K0869.106X55스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M65526311065 요청 시
K0869.106X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M66031361065 요청 시
K0869.108X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M81603,751386 요청 시
K0869.108X18스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M81803,751386 요청 시
K0869.108X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M82003,751386 요청 시
K0869.108X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M82503,751386 요청 시
K0869.108X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M83003,751386 요청 시
K0869.108X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M83503,751386 요청 시
K0869.108X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8405,75121386 요청 시
K0869.108X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M84510,75171386 요청 시
K0869.108X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M85015,75221386 요청 시
K0869.108X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M86025,75321386 요청 시
K0869.108X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M87035,25421386 요청 시
K0869.108X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M88045,25521386 요청 시
K0869.110X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M101604,516108 요청 시
K0869.110X18스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M101804,516108 요청 시
K0869.110X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M102004,516108 요청 시
K0869.110X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M102504,516108 요청 시
K0869.110X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M103004,516108 요청 시
K0869.110X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M103504,516108 요청 시
K0869.110X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M104004,516108 요청 시
K0869.110X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10455,51316108 요청 시
K0869.110X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M105010,51816108 요청 시
K0869.110X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M106020,52816108 요청 시
K0869.110X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M107030,53816108 요청 시
K0869.110X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M108040,54816108 요청 시
K0869.110X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M109050,55816108 요청 시
K0869.110X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1010060,56816108 요청 시
K0869.112X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M122005,25181210 요청 시
K0869.112X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M122505,25181210 요청 시
K0869.112X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M123005,25181210 요청 시
K0869.112X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M123505,25181210 요청 시
K0869.112X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M124005,25181210 요청 시
K0869.112X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M124505,25181210 요청 시
K0869.112X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M125005,25181210 요청 시
K0869.112X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M126015,2524181210 요청 시
K0869.112X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M127025,2534181210 요청 시
K0869.112X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M128035,2544181210 요청 시
K0869.112X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M129045,2554181210 요청 시
K0869.112X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1210055,2564181210 요청 시
K0869.112X110스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1211065,2574181210 요청 시
K0869.112X120스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1212075,2584181210 요청 시
K0869.114X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M145006211412 요청 시
K0869.114X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M14803040211412 요청 시
K0869.114X120스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M141207080211412 요청 시
K0869.116X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M163006241614 요청 시
K0869.116X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M163506241614 요청 시
K0869.116X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M164006241614 요청 시
K0869.116X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M164506241614 요청 시
K0869.116X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M165006241614 요청 시
K0869.116X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M166006241614 요청 시
K0869.116X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16701626241614 요청 시
K0869.116X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16802636241614 요청 시
K0869.116X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16903646241614 요청 시
K0869.116X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M161004656241614 요청 시
K0869.116X110스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M161105666241614 요청 시
K0869.116X120스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M161206676241614 요청 시
K0869.120X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M204007,5302017 요청 시
K0869.120X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M204507,5302017 요청 시
K0869.120X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M205007,5302017 요청 시
K0869.120X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M206007,5302017 요청 시
K0869.120X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M207007,5302017 요청 시
K0869.120X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M208015,528302017 요청 시
K0869.120X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M209025,538302017 요청 시
K0869.120X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M2010035,548302017 요청 시
K0869.120X110스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M2011045,558302017 요청 시
K0869.120X120스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M2012055,568302017 요청 시
K0869.603X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M31001,55,532,5 요청 시
K0869.603X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M31201,55,532,5 요청 시
K0869.603X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M31601,55,532,5 요청 시
K0869.603X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M32001,55,532,5 요청 시
K0869.603X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3254,575,532,5 요청 시
K0869.604X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M41002,1743 요청 시
K0869.604X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M41202,1743 요청 시
K0869.604X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M41602,1743 요청 시
K0869.604X18스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M41802,1743 요청 시
K0869.604X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M42002,1743 요청 시
K0869.604X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M42502,1743 요청 시
K0869.605X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M51002,48,554 요청 시
K0869.605X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M51202,48,554 요청 시
K0869.605X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M51602,48,554 요청 시
K0869.605X18스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M51802,48,554 요청 시
K0869.605X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M52002,48,554 요청 시
K0869.605X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M52502,48,554 요청 시
K0869.605X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M530488,554 요청 시
K0869.605X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M54014188,554 요청 시
K0869.606X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M610031065 요청 시
K0869.606X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M612031065 요청 시
K0869.606X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M616031065 요청 시
K0869.606X18스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M618031065 요청 시
K0869.606X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M620031065 요청 시
K0869.606X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M625031065 요청 시
K0869.606X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M630031065 요청 시
K0869.606X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6356111065 요청 시
K0869.606X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M64011161065 요청 시
K0869.606X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M64516211065 요청 시
K0869.606X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M65021261065 요청 시
K0869.606X55스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M65526311065 요청 시
K0869.606X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M66031361065 요청 시
K0869.608X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M81603,751386 요청 시
K0869.608X18스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M81803,751386 요청 시
K0869.608X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M82003,751386 요청 시
K0869.608X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M82503,751386 요청 시
K0869.608X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M83003,751386 요청 시
K0869.608X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M83503,751386 요청 시
K0869.608X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8405,75121386 요청 시
K0869.608X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M84510,75171386 요청 시
K0869.608X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M85015,75221386 요청 시
K0869.608X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M86025,75321386 요청 시
K0869.608X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M87035,25421386 요청 시
K0869.608X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M88045,25521386 요청 시
K0869.610X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M101604,516108 요청 시
K0869.610X18스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M101804,516108 요청 시
K0869.610X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M102004,516108 요청 시
K0869.610X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M102504,516108 요청 시
K0869.610X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M103004,516108 요청 시
K0869.610X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M103504,516108 요청 시
K0869.610X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M104004,516108 요청 시
K0869.610X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10455,51316108 요청 시
K0869.610X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M105010,51816108 요청 시
K0869.610X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M106020,52816108 요청 시
K0869.610X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M107030,53816108 요청 시
K0869.610X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M108040,54816108 요청 시
K0869.610X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M109050,55816108 요청 시
K0869.610X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1010060,56816108 요청 시
K0869.612X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M122005,25181210 요청 시
K0869.612X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M122505,25181210 요청 시
K0869.612X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M123005,25181210 요청 시
K0869.612X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M123505,25181210 요청 시
K0869.612X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M124005,25181210 요청 시
K0869.612X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M124505,25181210 요청 시
K0869.612X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M125005,25181210 요청 시
K0869.612X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M126015,2524181210 요청 시
K0869.612X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M127025,2534181210 요청 시
K0869.612X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M128035,2544181210 요청 시
K0869.612X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M129045,2554181210 요청 시
K0869.612X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1210055,2564181210 요청 시
K0869.612X110스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1211065,2574181210 요청 시
K0869.612X120스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1212075,2584181210 요청 시
K0869.614X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M145006211412 요청 시
K0869.614X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M14803040211412 요청 시
K0869.614X120스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M141207080211412 요청 시
K0869.616X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M163006241614 요청 시
K0869.616X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M163506241614 요청 시
K0869.616X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M164006241614 요청 시
K0869.616X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M164506241614 요청 시
K0869.616X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M165006241614 요청 시
K0869.616X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M166006241614 요청 시
K0869.616X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16701626241614 요청 시
K0869.616X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16802636241614 요청 시
K0869.616X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16903646241614 요청 시
K0869.616X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M161004656241614 요청 시
K0869.616X110스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M161105666241614 요청 시
K0869.616X120스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M161206676241614 요청 시
K0869.620X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M204007,5302017 요청 시
K0869.620X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M204507,5302017 요청 시
K0869.620X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M205007,5302017 요청 시
K0869.620X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M206007,5302017 요청 시
K0869.620X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M207007,5302017 요청 시
K0869.620X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M208015,528302017 요청 시
K0869.620X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M209025,538302017 요청 시
K0869.620X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M2010035,548302017 요청 시
K0869.620X110스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M2011045,558302017 요청 시
K0869.620X120스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M2012055,568302017 요청 시