Gruppi merceologici
Torrette di serraggio ghisa grigia  6 lati con fori modulari
K1534

Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
Le torrette di serraggio con fori modulari sono utilizzate sui centri di lavoro orizzontali.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Le torrette di serraggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980.
Si devono ordinare separatamente i posizionatori a norma DIN 55201 per fissare le piastre sulle tavole delle macchine.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta:altre dimensioni.Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1534 Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con fori modulari 372 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,3 MB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 55,6 kB

Disegni

Torrette di serraggio ghisa grigia  6 lati con fori modulari
Torrette di serraggio ghisa grigia  6 lati con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineLH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Numero dei
fori modulari
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1534.2124005040050025012M1220M16M12M1650320300200200150551449617 su richiesta
K1534.2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055144132110 su richiesta
K1534.2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-25020075-18029 su richiesta
K1534.2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075-234212 su richiesta
K1534.2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100202216211 su richiesta
K1534.2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100202270214 su richiesta
K1534.2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135-420413 su richiesta
K1534.21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135-540417 su richiesta
K1534.2164005040050025016M1620M16M12M1650320300200200150551449617 su richiesta
K1534.2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055144132110 su richiesta
K1534.2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-25020075-18029 su richiesta
K1534.2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075-234212 su richiesta
K1534.2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100202216211 su richiesta
K1534.2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100202270214 su richiesta
K1534.2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135-420413 su richiesta
K1534.21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135-540417 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33