Gruppi merceologici
Piastre di staffaggio in ghisa grigia con cave a T
K0806

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con cave a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Le piastre di staffaggio con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio. Le piastre di staffaggio sono adattate alle tavole per macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre di staffaggio sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0806 Piastre di staffaggio in ghisa grigia con cave a T 322 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,3 MB

Disegni

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con cave a T
Piastre di staffaggio in ghisa grigia con cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineLH

H4D3D4L2L3L4L5L6L7L9L10BN=Larghezza
cava
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0806.31440404006023M16M123203002002001505580-1444 su richiesta
K0806.31450505006023M16M12400200-25020075100-1444 su richiesta
K0806.31463636306023M16M16500400200315200100125-1444 su richiesta
K0806.31480808006023M16M166406004004003001351603201444 su richiesta
K0806.31840404007530M16M123203002002001505580-1844 su richiesta
K0806.31850505007530M16M12400200-25020075100-1844 su richiesta
K0806.31863636307530M16M16500400200315200100125-1844 su richiesta
K0806.31880808007530M16M166406004004003001351603201844 su richiesta