Gruppi merceologici
Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari
K0806

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre con fori modulari sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Le piastre di staffaggio sono adattate alle tavole per macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre di staffaggio sulle tavole delle macchine secondo la norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0806 Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari 407 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,3 MB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 55,6 kB

Disegni

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari
Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineLHD

D1D3D4L2L3L4L5L6L7L10N1=Numero dei
fori modulari
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0806.21240404005012M12M16M1232030020020015055-5977 su richiesta
K0806.21250505005012M12M16M12400200-25020075-9399 su richiesta
K0806.21263636305012M12M16M16500400200315200100-1391111 su richiesta
K0806.21280808005012M12M16M166406004004003001353202371515 su richiesta
K0806.21640404005016M16M16M1232030020020015055-5977 su richiesta
K0806.21650505005016M16M16M12400200-25020075-9399 su richiesta
K0806.21663636305016M16M16M16500400200315200100-1391111 su richiesta
K0806.21680808005016M16M16M166406004004003001353202371515 su richiesta