Gruppi merceologici
Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari
K0801

Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Le piastre intercambiabili con fori modulari vengono usate insieme alle squadre di fissaggio bilaterali. Le piastre intercambiabili vengono montate e fissate alla squadra di fissaggio bilaterale. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0801 Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari 226 kB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 55,6 kB

Disegni

Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

HDD1H2H3L2N1=Numero dei
fori modulari
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
Numero dei
fori di montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0801.21240404004012M1237037035058775 su richiesta
K0801.21250505004012M1247047045094997 su richiesta
K0801.21263636304012M1258560058013811117 su richiesta
K0801.21280808005012M1277077075025015157 su richiesta
K0801.21640404004016M1637037035058775 su richiesta
K0801.21650505004016M1647047045090997 su richiesta
K0801.21663636304016M1658560058013811117 su richiesta
K0801.21680808005016M1677077075024615157 su richiesta