Gruppi merceologici
Cubi di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari
K0805

Cubi di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
I cubi di staffaggio con fori modulari vengono utilizzati sui centri di lavoro orizzontali.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0805 Cubi di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari 414 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,3 MB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 55,6 kB

Disegni

Cubi di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari
Cubi di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11Numero dei
fori modulari
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0805.2120300503005005012M1220M12M10M1215150250200-1501004006417 su richiesta
K0805.2120400504005005012M1220M16M12M1618250320300200200150552512837 su richiesta
K0805.2120400654006505012M1220M16M12M16182503203002002001505525176310 su richiesta
K0805.2120500605006005012M1220M16M12M1618300400200-250200752520049 su richiesta
K0805.2120500755007505012M1220M16M12M1618300400200-2502007525260412 su richiesta
K0805.2120630706307005012M1225M16M16M1618350500400-31520010025288511 su richiesta
K0805.2120630856308505012M1225M16M16M1618350500400-31520010025360514 su richiesta
K0805.2120800808008005012M1225M16M16M161850064060040040030013525504813 su richiesta
K0805.21208010080010005012M1225M16M16M161850064060040040030013525648817 su richiesta
K0805.212100100100010005512M1225M20M20M1618600800200-500400165257921017 su richiesta
K0805.212100125100012505512M1225M20M20M1618600800200-5004001652510121022 su richiesta
K0805.2160300503005005016M1620M12M10M1215150250200-1501004006417 su richiesta
K0805.2160400504005005016M1620M16M12M1618250320300200200150552512837 su richiesta
K0805.2160400654006505016M1620M16M12M16182503203002002001505525176310 su richiesta
K0805.2160500605006005016M1620M16M12M1618300400200-250200752520049 su richiesta
K0805.2160500755007505016M1620M16M12M1618300400200-2502007525260412 su richiesta
K0805.2160630706307005016M1625M16M16M1618350500400-31520010025288511 su richiesta
K0805.2160630856308505016M1625M16M16M1618350500400-31520010025360514 su richiesta
K0805.2160800808008005016M1625M16M16M161850064060040040030013525504813 su richiesta
K0805.21608010080010005016M1625M16M16M161850064060040040030013525648817 su richiesta
K0805.216100100100010005516M1625M20M20M1618600800200-500400165257921017 su richiesta
K0805.216100125100012505516M1625M20M20M1618600800200-5004001652510121022 su richiesta