Gruppi merceologici
Squadra di fissaggio doppia senza fori modulari
K0803

Squadra di fissaggio doppia senza fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione.
Le superfici di serraggio sono dotate di una maggiorazione di 0,5 mm.
Nota:Le squadre doppie sono adattate alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre doppie si riempiano di trucioli.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0803 Squadra di fissaggio doppia senza fori modulari 230 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,3 MB

Disegni

Squadra di fissaggio doppia senza fori modulari
Squadra di fissaggio doppia senza fori modulari