Gruppi merceologici
Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T
K1531

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Queste squadre di fissaggio con cave a T offrono un modo veloce ed economico per impostare il serraggio dei pezzi da lavorazione con elementi di serraggio standard. Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1531 Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T 251 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,3 MB

Disegni

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineLB

HH4L2B2B3H1H2L8L9BN=Larghezza
cava
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1531.31430223030022030023250901003050601001422 su richiesta
K1531.31440284040030040023320901603050601001433 su richiesta
K1531.31450345050035050023400902003550601001444 su richiesta
K1531.314634363630450630235001002504065651251444 su richiesta
K1531.3148052808005508002364011532045100751501444 su richiesta
K1531.31830223030022030030250901003050601001822 su richiesta
K1531.31840284040030040030320901603050601001833 su richiesta
K1531.31850345050035050030400902003550601001844 su richiesta
K1531.318634363630450630305001002504065651251844 su richiesta
K1531.3188052808005508003064011532045100751501844 su richiesta