Gruppi merceologici
Piastre d'appoggio in ghisa grigia con fori modulari
K0800

Piastre d'appoggio in ghisa grigia con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre di base con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.
I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre d'appoggio.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Foro di posizionamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0800 Piastre d'appoggio in ghisa grigia con fori modulari 205 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,3 MB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 55,6 kB

Disegni

Piastre d'appoggio in ghisa grigia con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineLBHL6D

D1D2N1=Numero dei
fori modulari
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0800.212400606004005050012M123096117 su richiesta
K0800.212500606005005050012M1230120119 su richiesta
K0800.212600606006005050012M12301441111 su richiesta
K0800.212400808004005070012M1230128157 su richiesta
K0800.212450909004505080012M1230158178 su richiesta
K0800.2125010010005005090012M1230200199 su richiesta
K0800.21260120120060050110012M12302882311 su richiesta
K0800.216400606004005050016M163096117 su richiesta
K0800.216500606005005050016M1630120119 su richiesta
K0800.216600606006005050016M16301441111 su richiesta
K0800.216400808004005070016M1630128157 su richiesta
K0800.216450909004505080016M1616158178 su richiesta
K0800.2165010010005005090016M1630200199 su richiesta
K0800.21660120120060050110016M16302882311 su richiesta