Gruppi merceologici
Squadra con e senza cave a T ghisa
K1451

Squadra con e senza cave a T ghisa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:GJL 250 ricotto.Su richiesta:Altre larghezze di cava.Nota disegno:
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1451 Squadra con e senza cave a T ghisa 198 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,3 MB

Disegni (sintesi completa)

Squadra con e senza cave a T ghisa

Squadra di fissaggio senza cave a T, in ghisa

Maggiori informazioni

Disegni

Squadra di fissaggio senza cave a T, in ghisa

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1LL1BHSS1XCADAcc.PrezzoOrdinare
K1451.100125senza cava10040100125201010 su richiesta
K1451.125160senza cava125100100160201010 su richiesta
K1451.200250senza cava200120125250301515 su richiesta
K1451.250300senza cava250200150300402020 su richiesta
K1451.320370senza cava320280200370502525 su richiesta
K1451.400450senza cava400280265450603030 su richiesta
K1451.500550senza cava500360315550703535 su richiesta

Squadra di fissaggio con cave a T, ghisa

Maggiori informazioni

Disegni

Squadra di fissaggio con cave a T, ghisa

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1LL1BHH1SS1AXCava a TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1451.3203701con cava a t320280200370655025802514 su richiesta
K1451.4004501con cava a t4002802654507560301003018 su richiesta
K1451.5005501con cava a t5003603155507570351003518 su richiesta