Gruppi merceologici
Squadra ghisa grigia doppia con cave a T
K0803

Squadra ghisa grigia doppia con cave a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:I cubi di staffaggio con cave a T sono utilizzati per il montaggio di attrezzature modulari su macchine orizzontali.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0803 Squadra ghisa grigia doppia con cave a T 357 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,3 MB

Disegni

Squadra ghisa grigia doppia con cave a T
Squadra ghisa grigia doppia con cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineLHH4H1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L9L11BN=Larghezza
cava
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0803.314040050400500235020M16M12M161815032030020020015055-10025143 su richiesta
K0803.314040065400650235020M16M12M161815032030020020015055-10025144 su richiesta
K0803.314050060500600235020M16M12M1618200400200-25020075-10025144 su richiesta
K0803.314050075500750235020M16M12M1618200400200-25020075-10025145 su richiesta
K0803.314063070630700235025M16M16M1618250500400-315200100-12525144 su richiesta
K0803.314063085630850235025M16M16M1618250500400-315200100-12525145 su richiesta
K0803.314080080800800235025M16M16M1618300640600400400300135-15025144 su richiesta
K0803.3140801008001000235025M16M16M1618300640600400400300135-15025145 su richiesta
K0803.31410010010001000235525M20M20M161835080060020050040016540016025145 su richiesta
K0803.31410012510001250235525M20M20M161835080060020050040016540016025146 su richiesta
K0803.318040050400500305020M16M12M161815032030020020015055-10025183 su richiesta
K0803.318040065400650305020M16M12M161815032030020020015055-10025184 su richiesta
K0803.318050060500600305020M16M12M1618200400200-25020075-10025184 su richiesta
K0803.318050075500750305020M16M12M1618200400200-25020075-10025185 su richiesta
K0803.318063070630700305025M16M16M1618250500400-315200100-12525184 su richiesta
K0803.318063085630850305025M16M16M1618250500400-315200100-12525185 su richiesta
K0803.318080080800800305025M16M16M1618300640600400400300135-15025184 su richiesta
K0803.3180801008001000305025M16M16M1618300640600400400300135-15025185 su richiesta
K0803.31810010010001000305525M20M20M161835080060020050040016540016025185 su richiesta
K0803.31810012510001250305525M20M20M161835080060020050040016540016025186 su richiesta