Gruppi merceologici
Piastre di base ghisa grigia rotonde con fori modulari
K1532

Piastre di base ghisa grigia rotonde con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre di base rotonde con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra di base sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta:altre dimensioni.Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1532 Piastre di base ghisa grigia rotonde con fori modulari 259 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,3 MB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 55,6 kB

Disegni

Piastre di base ghisa grigia rotonde con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineD2H

DD1D4L2L6N1=Numero dei
fori modulari
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1532.212300503005012M12M121502202455 su richiesta
K1532.212400504005012M12M122503204477 su richiesta
K1532.212500505005012M12M163004006899 su richiesta
K1532.212600506005012M12M16400500961111 su richiesta
K1532.216500505005016M16M163004006899 su richiesta
K1532.216600506005016M16M16400500961111 su richiesta