Gruppi merceologici
Staffa di bloccaggio regolabile a gomito, con viti
K1450

Staffa di bloccaggio regolabile a gomito, con viti

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.
Viti di classe 8.8.
Versione:Staffa di bloccaggio verniciata,
viti brunite.
Nota:"F" dipende dalla profondità della cava a norma DIN 650.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1450 Staffa di bloccaggio regolabile a gomito, con viti 151 kB

Disegni

Staffa di bloccaggio regolabile a gomito, con viti

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LAA1BB1E1E2FG
per
cava a T
DD1

MF
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1450.101010015303015323222-4610M10x80M101213,9 su richiesta
K1450.121212520404020404028-5812M12x100M121620,2 su richiesta
K1450.121412520404020404028-5614M12x100M121620,2 su richiesta
K1450.161616025505025495036-7216M16x125M162037,8 su richiesta
K1450.161816025505025495036-6918M16x125M162037,8 su richiesta
K1450.202020030606030557043-9220M20x160M202458,8 su richiesta
K1450.202220030606030557043-9222M20x160M202458,8 su richiesta