Gruppi merceologici
Staffa di bloccaggio regolabile
K1165

Staffa di bloccaggio regolabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Forma A: trattata termicamente e zincata.
Forma B: trattata termicamente e zincata.
Completa di vite per cave a T DIN 787, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B.
Forma C: trattata termicamente e zincata.
Completa di vite prigioniera DIN 6379, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B.
Nota:Le staffe di bloccaggio regolabili possono essere adattate in modo rapido e uniforme alla situazione di serraggio. Le staffe di bloccaggio presentano sulle estremità vari naselli di serraggio e possono essere ruotati a seconda dell'applicazione. Proprio per questo motivo le staffe di bloccaggio sono molto versatili e utilizzabili per la lavorazione ad asportazione di trucioli o a macchina ma anche nel settore della pressatura e della stampa a iniezione.Accessori:Prolungamenti di supporto K1204Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1165 Staffa di bloccaggio regolabile 318 kB

Disegni (sintesi completa)

Staffa di bloccaggio regolabile

Staffa di bloccaggio regolabile, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di bloccaggio regolabile, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1D

EH
Intervallo di serraggio
H1H2H3H4L=LunghezzaL1L2Larghezza
cava
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1165.113115A443013110-5518271712115253010-12-1430 su richiesta
K1165.117150A554117120-7020362117150353612-14-16-1840 su richiesta
K1165.121187A623021140-8030422720187444416-18-20-2260 su richiesta
K1165.125235A703025170-10031513424235604720-22-24-2875 su richiesta
K1165.125285A733025170-10035563524285625120-22-24-2875 su richiesta

Staffa di bloccaggio regolabile, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di bloccaggio regolabile, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2BB1D

EH
Intervallo di serraggio
H1H2H3H4LL1L2Larghezza
cava
Vite/i
di fissaggio
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1165.210115100Bcon dado per cave a t443013110-4018271712115253010M10X10025 su richiesta
K1165.212115125Bcon dado per cave a t443013110-5518271712115253012M12X12530 su richiesta
K1165.214115125Bcon dado per cave a t443013110-5518271712115253014M12X12530 su richiesta
K1165.212150160Bcon dado per cave a t554117120-7020362117150353612M12X16035 su richiesta
K1165.214150160Bcon dado per cave a t554117120-7020362117150353614M12X16035 su richiesta
K1165.216150160Bcon dado per cave a t554117120-7020362117150353616M16X16040 su richiesta
K1165.218150160Bcon dado per cave a t554117120-7020362117150353618M16X16040 su richiesta
K1165.216187200Bcon dado per cave a t623021140-8030422720187444416M16X20055 su richiesta
K1165.218187200Bcon dado per cave a t623021140-8030422720187444418M16X20055 su richiesta
K1165.220187200Bcon dado per cave a t623021140-8030422720187444420M20X20060 su richiesta
K1165.222187200Bcon dado per cave a t623021140-8030422720187444422M20X20060 su richiesta
K1165.220235250Bcon dado per cave a t703025170-10031513424235604720M20X25070 su richiesta
K1165.222235250Bcon dado per cave a t703025170-10031513424235604722M20X25070 su richiesta
K1165.224235250Bcon dado per cave a t703025170-10031513424235604724M24X25075 su richiesta
K1165.228235250Bcon dado per cave a t703025170-10031513424235604728M24X25075 su richiesta

Staffa di bloccaggio regolabile, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di bloccaggio regolabile, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2BB1D

EH
Intervallo di serraggio
H1H2H3H4LL1L2Vite/i
di fissaggio
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1165.312115100Ccon vite prigioniera443013110-30182717121152530M12X10030 su richiesta
K1165.312115125Ccon vite prigioniera443013110-55182717121152530M12X12530 su richiesta
K1165.312150125Ccon vite prigioniera554117120-50203621171503536M12X12540 su richiesta
K1165.312150160Ccon vite prigioniera554117120-70203621171503536M12X16040 su richiesta
K1165.316150125Ccon vite prigioniera554117120-40203621171503536M16X12540 su richiesta
K1165.316150160Ccon vite prigioniera554117120-70203621171503536M16X16040 su richiesta
K1165.320187160Ccon vite prigioniera623021140-40304227201874444M20X16060 su richiesta
K1165.320187200Ccon vite prigioniera623021140-80304227201874444M20X20060 su richiesta
K1165.320235200Ccon vite prigioniera703025170-70315134242356047M20X20075 su richiesta
K1165.320235250Ccon vite prigioniera703025170-100315134242356047M20X25075 su richiesta
K1165.324235200Ccon vite prigioniera703025170-50315134242356047M24X20075 su richiesta
K1165.324235250Ccon vite prigioniera703025170-100315134242356047M24X25075 su richiesta