Gruppi merceologici
Staffa di bloccaggio doppia orientabile a 90°
K2430

Staffa di bloccaggio doppia orientabile a 90°

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:trattato termicamente e brunito.Nota:Le staffe di bloccaggio doppie sono particolarmente adatte per serraggi multipli.
Per applicazioni speciali la flangia può essere sostituita con una flangia su misura allentando la vite di serraggio. La flangia deve essere sempre dotata su entrambi i lati di un punto di appoggio.
Principio di funzionamento:1. Serrare la vite a testa esagonale a mano o con un apparecchio elettrico (attenersi alla coppia di serraggio massima). Nell'operazione di serraggio, la flangia esegue automaticamente un quarto di giro e comincia quindi con la corsa di serraggio.

2. Per allentare procedere in senso inverso. La flangia riprende quindi automaticamente la posizione di partenza (la vite di serraggio permette di modificare la posizione della flangia).
Nota disegno:
1) Vite a testa esagonale
2) Ghiera con intagli
3) Vite di arresto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2430 Staffa di bloccaggio doppia orientabile a 90° 243 kB

Disegni

Staffa di bloccaggio doppia orientabile a 90°

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

D2D3ABHH1LL1SS1S2SW1SW2Coppia di
serraggio
max. Nm
F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2430.1640M16x1M625101525615401874,52,5102,510,48,97 su richiesta
K2430.2460M24x2M836142235877602896413325,316,5 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33