Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:bonificato, zincato nero.Nota:La resistenza alla trazione della piastra di supporto deve essere di almeno 900 N/mm² se si utilizza senza dado per cave a T DIN508. Non pulire con aria compressa.Utilizzo:Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.Vantaggi:- Serraggio continuo. - Forze di serraggio 12 kN / 16 kN. - Struttura compatta. - La scala di altezza consente una preimpostazione rapida dell'altezza di serraggio. - Pressore montato in modo imperdibile. - Resistente allo sporco e ai trucioli. - Il braccio di serraggio curvo assicura un serraggio verticale e affidabile con una coppia definita. - Il tenditore compatto può essere collegato al rialzo K2228 senza viti grazie a un nuovo tipo di chiusura rapida.Accessori:Rialzi con chiusura rapida K2228. Set di pressori K2229.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | A min. | A max. | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | Larghezza cava | SW | Forza di bloccaggio kN | Coppia di serraggio M1 Nm | Coppia di serraggio M2 Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2227.1212 | 38,5 | 59,5 | 47,5 | 38,5 | 28 | M12 | 56,5-118 | 0-100 | 3,5-103,5 | 92,5 | 81 | 107 | 12 | 16 | 141,5-163 | 14 | 10 | 12 | 100 | 40 |  | | su richiesta | | K2227.1612 | 22,8 | 40,2 | 47,5 | 38,5 | 28 | M12 | 52-107 | 0-90 | 3,5-93,5 | 92,5 | 81 | 107 | 12 | 16 | 126-143,5 | 14 | 10 | 16 | 100 | 40 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|