Gruppi merceologici
Chiusure a doppia sfera in plastica per tenditori
K2226

Chiusure a doppia sfera in plastica per tenditori

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Adatto per il serraggio di pezzi e superfici delicate.Materiale:Plastica.Versione:colore nero.Nota:Per tenditori con forza di serraggio 60 kN non sono disponibili le chiusure a doppia sfera in plastica.Accessori:Tenditori ad alta resistenza K1205
Tenditori ad alta resistenza a 3 stadi K1664
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2226 Chiusure a doppia sfera in plastica per tenditori 196 kB

Disegni

Chiusure a doppia sfera in plastica per tenditori

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineBB1HL

CADAcc.PrezzoOrdinare
K2226.0202013,512,511,4 su richiesta
K2226.0272718,519,518 su richiesta
K2226.0303020,52424 su richiesta
K2226.0383825,52825 su richiesta